关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"314480","name":"PSSu E S ABS SSI-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
实际产品可能有所不同
PSSu E S ABS SSI-T
产品物料号: 314480
PSSu ,电子模块,故障安全,计数器, 1 个输入, 绝对编码
器 SSI 编码器,差分信号 RS422 ,分辨率 32 位, 7
传输速率, 62.6 - 1500 kHz,以满足更高的环境要求。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
适用范围 | 标准 |
技术数据
输入绝对编码器
输入绝对式编码器的数量 | 1 |
信号时钟输出 ABS | 差分信号 (RS 422) |
信号数据输入 ABS | 差分信号 (RS 422) |
电位隔离绝对式编码器/外围电源 | 是 |
电位隔离绝对式编码器/模块电源 | 是 |
环境数据
设备可使用的气候适宜性标准 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
以摄氏度一表示的环境温度 | -40 - 70 °C |
存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
气候适宜性标准 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
允许/不允许凝结 | 简单地说 |
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 5000 m |
EMC 达到标准 ... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
宽带噪声至 | EN 60068-2-64 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 15 g |
冲击应力测试所依据的标准2规定的加速度 | 25 g |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60664-1 |
过电压等级 | 二 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
防护等级标准 | EN 60529 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 | |
端子保护类型 |
机械数据
壳体材料下部 | PC |
外壳材料前板 | PC |
外壳材料编码 | PA |
端子样式 | 可插拔 |
高度尺寸 | 76 mm |
宽度尺寸 | 12.6 mm |
深度尺寸 | 60.2 mm |
净重 | 37 g |
总重 | 43 g |
编码元件的名称 | F |
编码元件的颜色 | 深灰色 |
环境
符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代码 | 4046548049299 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27242610 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000024 |
ETIM 引用功能 | EC001600 |
卷宗 | 0.049 |
可选的配件
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu ,用于 PSSU/PSS4000 头的激光可打印标签支架,
不带分离器的电子和紧凑型模块, PU 10x 件( 10x DINA4
纸,每张 4 个 27 = 108 个标签,总计 1080 个标签),包装在
可重新密封塑料袋中,带标记标签。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu ,用于 PSSU/PSS4000 头模块的激光可打印标签支架,
带分离器的电子和紧凑型模块, PU 10x 件( 10x DIN A4
纸,每张 4 个 27 = 108 个标签,总计 1080 个标签),包装在
带标记标签的可重新密封塑料袋中。
必选的操作配件
PSSu BP-C1 1/12 S-T
314622
PSSu ,用于电子模块的底座模块,外围, C 轨, 1 行,
6 个连接级别, 12 个接线端子,螺钉连接,以满足更高的环境要求。所有内部 7个信号都存在于端子上!
PSSu BP-C1 1/12 C-T
314623
PSSu,底座模块用于电子模块,外设,C轨,1排,6个
连接层级,12个端子,弹簧夹持连接,以满足更高的环境要求。。所有内部 7个信号都存在于端子上!