text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PNOZ m ES CC-Link

产品物料号: 772135
GTIN: 4046548069433
可配置安全小型控制器PNOZmulti 2,现场总线模块,CC link。

单元

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
适用范围 Standard  
 
U1的用途 Versorgung des Moduls  
供电电压 (V) 24  
电源电压类型U1 DC  
功率消耗DC 1.1  
电势隔离U1 ja  
UINT1的用途 Versorgung des Moduls  
内部电压源 über Basisgerät  
UINT1的电压类型 DC  
现场总线接口 CC-Link V1.10  
现场总线设备类型 Slave  
允许的现场总线站地址 1 ... 63d  
可选传输速率 2,5 MBit/s  
5 MBit/s  
625 kbit/s  
10 MBit/s  
156 kbit/s  
现场总线连接 5-pol. Combicon-Steckverbinder  
电隔离现场总线 ja  
环境温度标准 EN 60068-2-14  
以摄氏度一表示的环境温度 0  
存储温度标准 EN 60068-2-1/-2  
气候适宜性标准 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
允许/不允许凝结 unzulässig  
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 2000 m  
EMC 达到标准 ... EN 61131-2  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 15g  
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 61131-2  
过电压等级 II  
间隙与爬电距离污染程度规范 2  
防护等级标准 EN 60529  
保护类型,安装 IP54  
保护类型,机壳 IP20  
端子保护类型 IP20  
电路元件之间存在的电位隔离1 Feldbus und Modul  
电位隔离类型1 Funktionsisolierung  
安装位置 waager. auf Hutschiene  
DIN电源轨尺寸(EN 50022) 35 x 7,5 EN 50022  
壳体材料下部 PC  
外壳材料前板 PC  
外壳上面部分材质 PC  
连接端子 Schraubklemme  
Federkraftklemme  
柔性AWG导体的允许截面面积 24 - 12 AWG  
高度尺寸 101.4  
宽度尺寸 22.5  
深度尺寸 110.4  
净重 90  
总重 110  
 
RoHS 符合性 是的  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27242208  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000024  
ETIM 引用功能 EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069433  
卷宗 0.366  dm3
Harmonized System Code 85176200  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1  
 

必选的操作配件

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
弹簧接线端子,用于 PNOZ mm0.XP 上的现场总线模块, 1 套。
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 783543
弹簧接线端子,用于 PNOZ mm0.XP 上的现场总线模块, 10 套。
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
可插拔式螺丝接线端子, PNOZ mm0.XP 上的现场总线模块, 1 套。
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 793543
可插拔式螺丝接线端子, PNOZ mm0.XP 上的现场总线模块, 10 套。

备选产品

PNOZ m ES Profinet
PNOZ m ES Profinet 772138
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,现场总线模块, Profinet。
PNOZ m ES EtherCAT
PNOZ m ES EtherCAT 772136
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,现场总线模块, EtherCAT。
PNOZ m ES EtherNet/IP
PNOZ m ES EtherNet/IP 772137
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,现场总线模块, EtherNet/IP。
PNOZ m ES CANopen
PNOZ m ES CANopen 772134
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,现场总线模块, CANopen。
PNOZ m ES Profibus
PNOZ m ES Profibus 772132
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,现场总线模块, Profibus。
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
可配置安全小型控制器PNOZmulti 2,现场总线模块, POWERLINK。

适用于

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,基础单元, 可扩展,20个安全数字量输入,4个安全半导体输出。
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,扩展模块 安全连接2个可配置小型安全控制器 PNOZmulti 2。
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,基础单元, 可扩展,用于连接开关的以太网接口,USB 20内存。
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,扩展模块, 分布式安全I/O模块。
PNOZ m ES ETH
PNOZ m ES ETH 772130
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2, 通信模块,2个以太网/Modbus TCP接口。