关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"773878","name":"PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
实际产品可能有所不同
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
产品物料号: 773878
GTIN: 4046548056921
适配器电缆速度监视器, RJ45 连接器和 15 针编码
器连接,用于 PNOZ msXp 和 PNOZ s30 , 2.5 米,用于 Leroy。
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
| Approval |
CE
UKCA |
技术数据
环境数据
| 以摄氏度一表示的环境温度 |
0
60 |
| 允许/不允许凝结 | 不允许 |
| 保护类型,安装 | |
| 保护类型,机壳 | IP20 |
机械数据
| 连接器 类型 1 | 15-pin HD D-Sub fem connector |
| 接插件类型2 | 15针HD D-Sub针式连接器 |
| 接插件类型3 | 8针RJ45针式连接器 |
| 类型3连接器形状 | 直型 |
| 固定螺钉 | UNC 4-40 |
| 外壳材料连接器 3 | PBT |
| 触点材料 1 | AU |
| 触点材料 2 | AU |
| 触点材料 3 | AU |
| 针脚材料 | 黄铜 |
| 插口材料 | 黄铜 |
| 电缆长度 | 2.5 |
| 彩色电缆绝缘层 1 | 绿色,类似于 RAL6018 |
| 电缆1绝缘材料 | PUR |
| 电缆1拖曳能力 | 是 |
| 弯曲半径 (铺放时) K1 | 8 x Ø |
| 最大外径电缆K1 |
6
6 |
| 导体截面积 |
0.14
0.14 |
| 电缆横截面AWG K1 | 26 |
| 屏蔽K1 | 是 |
| 导体数量 | 8 |
| 电缆K1的认证 | UL AWM-Style 20233 |
| 连接器1的认证 | UL94 V-0 |
| 连接器2的认证 | UL94 V-0 |
| 连接器3的认证 | UL94 V-0 |
| 外壳材料 | 锌 |
| 高度尺寸 | 30 |
| 宽度尺寸 | 32 |
| 深度尺寸 | 17.6 |
| 净重 | 120 |
| 总重 | 130 |
环境
| RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
| RoHS 符合性 | 是的 |
| RoHS 例外 | 不 |
| RoHS (除) ,符合直接指令。 | 6c |
| 符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
| REACh 所含物质 | 铅 |
| 污染物的百分比-比例 | > 0,1 |
| CAS号 | 7439-92-1 |
| SCIP 输入可用 | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27060313 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000026 |
| ETIM 引用功能 | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548056921 |
| 卷宗 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |