text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch

产品物料号: 6M000008
GTIN: 
安全门系统PSENmgate,带操作元件, 2个照明按钮(每个常开1个)和1个紧急停止按钮(2常闭+ 1NO), 编码,带自动复位功能 ,从右侧进入安全开关,19引脚M23公连接器, 向下电缆插座,单连接

单元

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
编码级别达到ISO 14119 低  
接近开关在故障条件下的性能符合EN*60947-5-3 PDDB  
应答器编码 编码  
复位类型 自动复位  
适合串联 否  
单元类型 传感器  
 
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
功率消耗DC 1  W
输入的数量 7  
输入的直流电压 24 V DC  
数量, E-STOP N/C 2  
数量, E-STOP信号触点 1  
急停释放类型 转动释放  
急停按钮切换能力达标
急停按钮触点材料 金  
急停按钮触点的材料 金  
数量,按钮 2  
按钮切换能力达标 EN 60947-5-1  
按钮触点材料 银  
OSSD输出数量 2  
信号输出数量 1  
输出和内部模块总线电压之间的潜在隔离 否  
半导体输出短路保护 是  
利用率类别符合 EN 60947-1 DC-13  
按钮的触点材料 AgNi  
按钮切换能力达标 EN 60947-5-1  
环境温度标准 EN 60068-2-14  
以摄氏度一表示的环境温度 0  °C
存储温度标准 EN 60068-2-1/-2  
气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
湿度额定值 93 % r.h.40 °C  
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 2000 m  
EMC 达到标准 ... EN 55011: 等级 A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 30 g  
过电压等级 三  
间隙与爬电距离污染程度规范 3  
保护类型,机壳 IP65  
锁定/解锁请求的脉冲持续时间 350 - 400 ms  
逃生释放功能可用 否  
类型1执行机构 PSEN ml 1.1  
传感器可以嵌入式安装 否  
连接类型
电缆线路
产品材料 锌  
铝  
镀锌钢  
不锈钢  
塑料  
外壳上面部分材质 塑料  
高度尺寸 237.5  mm
宽度尺寸 40  mm
深度尺寸 65  mm
净重 1061  g
总重 1529  g
操作频率 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27272603  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC002593