关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"570480","name":"PSEN ml 1.1 actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}

实际产品可能有所不同
PSEN ml 1.1 actuator
产品物料号: 570480
执行器,编码,用于安全防护锁定装置PSENmlock
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Sensor principle | Transponder |
编码级别达到ISO 14119 | 低 |
应答器编码 | 编码 |
单元类型 | 执行器 |
技术数据
环境数据
环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
以摄氏度一表示的环境温度 | 0 - 60 °C |
存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
EMC 达到标准 ... |
EN 55011: 等级 A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 30 g |
保护类型,机壳 | IP67 |
UL外壳类型 | 1 类 |
机械数据
最大垂直偏移 | +/-3,0 mm |
绕X轴的最大对称角度偏移 | +/-2,0 deg |
绕Y轴的最大对称角度偏移 | +/-2,5 deg |
绕Z轴的最大对称角度偏移 | +/-7,5 deg |
沿闭合方向的最大对称偏移量 | +/-2 mm |
产品材料 |
锌
镀锌钢 塑料 不锈钢 树脂 |
净重 | 145 g |
总重 | 190 g |
环境
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27272606 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC001487 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548081794 |
卷宗 | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
海关税号类型 | TARIC |
使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每个包装单位的数量 | 1 |