text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN op67-69K-075/1

产品物料号: 630934
PMMA丙烯酸管用于密封和保护 “PSEN op.../1”系列安全光电保护设备,长度75 cm。IP 防护等级从IP65提高到IP67、IP68和IP69K。盖子上的Gore-Tex 膜防止脏物和水侵入 和内部结露。光电保护设备的连接线缆 通过M16 PG线缆螺丝式连接,防止 脏物和水侵入。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval -  
 
保护类型,机壳  
 
外壳材料 PMMA  
高度尺寸 970.8  mm
净重 1850  g
总重 2230  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 否  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90319000  
UNSPSC 25 32131023  
EAN代码 4046548068764  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27273791  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC003015  
卷宗 0