关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"570012","name":"PSEN me1.02S/AR M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
实际产品可能有所不同
PSEN me1.02S/AR M12
产品物料号: 570012
机械安全门锁装置,带半径执行器,
联锁原理弹簧力,触点:2N/O,2N/C,电源电压
24 V AC/DC,M12/8针连接。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
环境
RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
RoHS 符合性 | 是 |
RoHS 例外 | 是 |
RoHS (除) ,符合直接指令。 | 6C |
符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
REACh 所含物质 |
铅
丁香酚 |
污染物的百分比-比例 | > 0,1 |
CAS号 |
7439-92-1
98-54-4 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代码 | 4046548094787 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27272603 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC002593 |
卷宗 | 1.330 |
可选的配件
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针,
直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:1.5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针,
直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:0.5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,直式插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,弯角型插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,直式插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
电缆盘,TPU/TPE-U,黄色RAL1003,8x0.25,适合拖链,
单线颜色:白色,棕色,绿色,黄色,灰色,粉色,蓝色,红色,
线缆长度:200m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,弯角型插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,弯角型插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,直式插座
M12,在明线端,A编码,线缆长度:10m