text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN opII mirror column-090 Set

产品物料号: 632008
该套件包括“PSEN opII Mirror Column-090”反射镜柱 (反射镜长度900 mm)、固定螺丝和“PSEN opII 可调节基础单元”。如果与PSENopt和 PSENoptII系列配合使用,受保护的区域长度可达750 mm。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval -  
 
以摄氏度一表示的环境温度 -10 - 60  °C
允许/不允许凝结 不允许  
外壳材料 铝  
脚部调平材料 铝  
镜子材料 玻璃  
高度尺寸 900  mm
宽度尺寸 96  mm
深度尺寸 49  mm
净重 4100  g
总重 7450  g
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27272792  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC003015  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548075694  
卷宗 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1  
 

调试的配件

PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
激光校准辅助装置用于PSEN opt II系列光电保护设备。