关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"570406","name":"PSEN ml s 1.1 unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
实际产品可能有所不同
PSEN ml s 1.1 unit
产品物料号: 570406
安全防护锁装置PSENmlock,编码,带安全开关和
执行器,带防护锁,带电源复位,12引脚M12 maleconector,
0.23米电缆,串联连接
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Sensor principle | Transponder |
编码级别达到ISO 14119 | 低 |
接近开关在故障条件下的性能符合EN*60947-5-3 | PDDB |
应答器编码 | 编码 |
复位类型 | 电源复位 |
适合串联 | 是 |
单元类型 | 单位 |
技术数据
电气数据
供电电压 (V) | 24 |
电源电压类型U1 | DC |
功率消耗DC | 1 |
输入
输入的数量 | 4 |
输入的直流电压 | 24 V DC |
半导体输出
OSSD输出数量 | 2 |
信号输出数量 | 1 |
输出和内部模块总线电压之间的潜在隔离 | 否 |
半导体输出短路保护 | 是 |
利用率类别符合 EN 60947-1 | DC-13 |
环境数据
环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
以摄氏度一表示的环境温度 | 0 |
存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
EMC 达到标准 ... |
EN 55011: 等级 A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 30 g |
过电压等级 | 三 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 3 |
保护类型,机壳 |
|
UL外壳类型 | 1 类 |
时代
锁定/解锁请求的脉冲持续时间 | 350 - 400 ms |
机械数据
弯曲半径 (铺放时) K1 | 5 x Ø |
逃生释放功能可用 | 否 |
最大垂直偏移 | +/-3,0 mm |
绕X轴的最大对称角度偏移 | +/-2,0 deg |
绕Y轴的最大对称角度偏移 | +/-2,5 deg |
绕Z轴的最大对称角度偏移 | +/-7,5 deg |
沿闭合方向的最大对称偏移量 | +/-2 mm |
类型1执行机构 | PSEN ml 1.1 |
连接类型 | M12,12针公头 |
电缆线路 | LiYY 12 x 0.25 mm2 |
产品材料 |
锌
铝 镀锌钢 不锈钢 塑料 |
高度尺寸 | 217.2 |
宽度尺寸 | 40 |
深度尺寸 | 40 |
净重 | 1100 |
总重 | 1450 |
转发器
操作频率 | 122 kHz - 128 kHz |
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代码 | 4046548090383 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27272603 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC002593 |
卷宗 | 0 |
可选的配件
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针,
直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:1.5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针,
直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:0.5m
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
570489
公头连接器, Y 型适配器, IP67 , M12 插入式连接器 (X2 ,
评估设备 / 以前的插入式连接器) , 8 引脚, M12 母头连接器 (X3 ,传感器)上的 A 编码
, 8 引脚, A 编码和 M12 母头连接器
(X1 ,传感器 / 下一个公头连接器) , 8 引脚, A 编码,用于在
使用 SDD 连接时包括 PSENLOCK 系列连接
与使用的 PSENcode 类型相对应,请使用
不同的 Y 型适配器:540315, 540316, 540337, 540338 (非
570489!).
PSEN ml Y junction M12
570486
公头连接器, Y 型适配器, IP67 , M12 公头连接器 (X1 ,评估设备) ,
8 引脚, M12 母头连接器 (X2 ,传感器) 12 引脚上的 A 编码, A
编码和 M12 母头连接器 (X3 ,传感器 / 下一个公头连接器) , 8
引脚, A 编码,用于串联连接 PSENLOCK。
PSEN ml end adapter
570487
公头连接器,终端适配器, IP67 , M12 公头连接器 (X2 ,
评估设备 / 以前的公头连接器) , 8 引脚, M12 母头连接器 (X3 ,传感器)上的 A 编码
, 12 引脚, A 编码,用于端接
PSENmlock 的系列连接。
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
570491
电缆, Y 型适配器, IP67 , M12 母头连接器 (X3 ,传感器) ,黑色,
直向, 8 针, M12 公头连接器 (X1 ,评估设备) 上的 A 编码,
黑色,直向, 5 针, A 编码, PUR , 0.2 m , 4× 0.25 mm² ,黄色和
M12 公头连接器 (X2 ,评估设备) ,黑色,直向, 5 引脚,
A 编码, PUR , PUR , 0.2 m , 4× 0.25 mm² , 黑色,用于连接
PSENmlock ,仅适用于过程保护 (无人身保护!)。
PSEN screw set bracket sliding door
570499
用于将PSENmlock执行器安装在手柄单元和
旋转门上的螺钉组,包装内容 = 2个内六角螺钉M5x16,1个
带单向槽的安全螺钉M5x16
PSEN screw set bracket swinging door
570498
用于将PSENmlock执行器安装在旋转门手柄单元和
支架上的螺钉组,包装内容 = 2个内六角
螺钉M5x12,1个带单向槽的安全螺钉M5x12
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Y 型适配器,用于将 PSEN ml b 或 PSEN ml s 连接到 PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP,1个8针 M12包容式连接器,直向,A 编码在2个
5针 M12插入式连接器上,直向,A 编码
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置,
电缆长度0.5m,包装内容 = 推拉电缆和
操作元件。确保尽可能
直立安装该型号。对于逃生释放装置(订单号为570466和
570467),弯折推拉电缆可能会降低性能和缩短
使用寿命。
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置,
电缆长度0.75m,包装内容 = 推拉电缆和
操作元件。确保尽可能
直立安装该型号。对于逃生释放装置(订单号为570466和
570467),弯折推拉电缆可能会降低性能和缩短
使用寿命。