text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN ml b 2.1 switch

产品物料号: 570403
安全开关,完全编码,用于安全防护锁定设备PSENmlock, 带防护锁定,带电源复位,8引脚M12插入式连接器,0.23 m电缆, 单连接

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
编码级别达到ISO 14119 高  
接近开关在故障条件下的性能符合EN*60947-5-3 PDDB  
应答器编码 全编码  
复位类型 电源复位  
适合串联 否  
单元类型 传感器  
 
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
功率消耗DC 1  
输入的数量 2  
输入的直流电压 24 V DC  
OSSD输出数量 2  
信号输出数量 1  
输出和内部模块总线电压之间的潜在隔离 否  
半导体输出短路保护 是  
利用率类别符合 EN 60947-1 DC-13  
环境温度标准 EN 60068-2-14  
以摄氏度一表示的环境温度 0 - 60  °C
存储温度标准 EN 60068-2-1/-2  
气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
湿度额定值 93 % r.h.40 °C  
EMC 达到标准 ... EN 55011: 等级 A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 30 g  
过电压等级 三  
间隙与爬电距离污染程度规范 3  
保护类型,机壳 IP65  
IP69  
IP67  
UL外壳类型 1 类  
锁定/解锁请求的脉冲持续时间 350 - 400 ms  
弯曲半径 (铺放时) K1 5 x Ø  
逃生释放功能可用 否  
类型1执行机构 PSEN ml 2.1  
连接类型 M12,8针公头  
电缆线路 LiYY 8 x 0.25 mm2  
产品材料 锌  
铝  
镀锌钢  
塑料  
不锈钢  
高度尺寸 217.2  mm
宽度尺寸 40  mm
深度尺寸 40  mm
净重 950  g
总重 1300  g
操作频率 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27272603  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548081770  
卷宗 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1  
 

可选的配件

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:1.5m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:0.5m
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
用于将PSENmlock执行器安装在手柄单元和 旋转门上的螺钉组,包装内容 = 2个内六角螺钉M5x16,1个 带单向槽的安全螺钉M5x16
PSEN ml door handle swinging door 80
PSEN ml door handle swinging door 80 570497
用于旋转门的手柄单元,高80 mm
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度4.0m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
用于将PSENmlock执行器安装在旋转门手柄单元和 支架上的螺钉组,包装内容 = 2个内六角 螺钉M5x12,1个带单向槽的安全螺钉M5x12
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
用于滑动门的手柄单元
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度3.0m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件
PSEN ml door handle swinging door 70
PSEN ml door handle swinging door 70 570496
用于旋转门的手柄单元,高70mm
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度3.5m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件
PSEN ml bracket swinging door 70
PSEN ml bracket swinging door 70 570493
用于旋转门的安装架,高70mm
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度2.0m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件
PSEN ml bracket swinging door 80
PSEN ml bracket swinging door 80 570494
用于旋转门的安装架,高80 mm
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度2.5m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在明线端,A编码,线缆长度:20m
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度1.0m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度1.25m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件
PSEN ml escape release cordset 0,5m
PSEN ml escape release cordset 0,5m 570466
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度0.5m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件。确保尽可能 直立安装该型号。对于逃生释放装置(订单号为570466和 570467),弯折推拉电缆可能会降低性能和缩短 使用寿命。
PSEN ml escape release cordset 0,75m
PSEN ml escape release cordset 0,75m 570467
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度0.75m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件。确保尽可能 直立安装该型号。对于逃生释放装置(订单号为570466和 570467),弯折推拉电缆可能会降低性能和缩短 使用寿命。
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
逃生释放装置的延长件,25 mm延长件, 不锈钢
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
适配器,用于为小型门校准PSENmlock执行机构:半径300-500mm。包装内容=1个适配器
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
PSENmlock执行器的定心环。它特别适合 小门。包装内容 = 1个定心环
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1 570463
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度1.5m,卫生设计1,包装内容 = 推拉电缆,带 操作元件和安装配件
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
用于安全门系统PSENmlock的逃生释放装置;包装内容 = 逃生释放装置和安装配件
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
用于安全门系统PSENmlock的辅助释放装置;卫生设计1; 包装内容 = 辅助释放杆和安装配件
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
用于滑动门的安装架
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度1.5m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
用于40mm标准型材的安装板
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:5m