关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"504223","name":"PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
实际产品可能有所不同
PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit
产品物料号: 504223
磁性安全开关PSENmag,带安全开关和
方形执行器,ATEX证书,4引脚M8插入式连接器,包括 磁性电缆1对
CABLE/M8/CLIP,用于固定1个M8插件连接器
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
UKCA cULus Listed ATEX electrosuisse EAC (Eurasian) TÜV ECOLAB |
Sensor principle | magnetic |
编码级别达到ISO 14119 | 低 |
接近开关在故障条件下的性能符合EN*60947-5-3 | PDDB |
适合串联 | 否 |
单元类型 | 单位 |
技术数据
电气数据
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | DC |
切换电压 | 24 V |
环境数据
ATEX 认证编号 | SEV 12 ATEX 0121 X |
ATEX类别气体 | |
ATEX类别粉尘 | II 3D Ex MC tc IIIC T80°C |
ATEX应用范围 X | X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C |
以摄氏度一表示的环境温度 | -10 - 55 °C |
气候适宜性标准 | IEC 60068-2-30 |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 2000 m |
EMC 达到标准 ... | EN 60947-5-3 |
振动测试所依据的标准 | EN 60947-5-2 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 30 g |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 3 |
保护类型,机壳 |
|
机械数据
类型1执行机构 | PSEN 1.1-20 |
传感器可以嵌入式安装 | 是,黄色安装指南 |
连接类型 | M8,4针公头 |
外壳上面部分材质 | PC |
高度尺寸 | 42.8 mm |
宽度尺寸 | 26 mm |
深度尺寸 | 13 mm |
净重 | 31 g |
总重 | 41 g |
环境
RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
RoHS 符合性 | 是 |
RoHS 例外 | 否 |
符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代码 | 4046548003529 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27272402 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC002544 |
卷宗 | 0 |
可选的配件
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针,
直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针,
直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:30m
必选的操作配件
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针,
直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针,
直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:30m