Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"541181","name":"PSEN cs4.1 Key gy1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN cs4.1 Key gy1
Kód materiálu: 541181
GTIN: 4046548096668
用于PSEN cs4.1p的应答器钥匙,灰色 "1 "标记,材料:
塑料,配件:钥匙适配器 (532113)
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
| 应答器编码 | vollcodiert |
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| 编码级别达到ISO 14119 | hoch |
| Princip snímače | Transponder |
| verze zařízení | Betätiger |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| 在最高允许工作高度下的最高环境温度 | |
| 湿度额定值 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| 在工作高度为2000 m时的最高环境温度 | +55 °C |
| 环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
| 以摄氏度一表示的环境温度 | -10 |
| 存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
| 海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 4000 m |
| 冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 30g |
| EMC 达到标准 ... | EN 60947-5-3 |
| 气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
| 保护类型,机壳 | IP68 |
| 振动测试所依据的标准 | EN 60947-5-2 |
Mechanické údaje
| 总重 | 6 |
| 外壳上面部分材质 | PBT |
| 高度尺寸 | 15.1 |
| 宽度尺寸 | 42 |
| Rozměr hloubka | 8 |
| Čistá váha | 5 |
Transpondér
| 操作频率 | 122 kHz - 128 kHz |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27274692 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000026 |
| ETIM 引用功能 | EC002997 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096668 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |