关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"541111","name":"PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
实际产品可能有所不同
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
产品物料号: 541111
RFiD安全开关2安全SC输出,5 m连接电缆,1个
执行方向,支持SDD,IP6K9K,切换距离11 mm,
Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1件完全编码开关(带
执行机构)。总共可能有8个示教过程。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
Sensor principle | Transponder |
编码级别达到ISO 14119 | 高 |
接近开关在故障条件下的性能符合EN*60947-5-3 | PDDB |
应答器编码 | 全编码 |
适合串联 | 是 |
单元类型 | 单位 |
技术数据
电气数据
供电电压 (V) |
24
24 |
电源电压类型U1 | DC |
功率消耗DC | 1 |
输入
输入的数量 | 2 |
输入的直流电压 | 24 V DC |
半导体输出
OSSD输出数量 | 2 |
信号输出数量 | 1 |
输出和内部模块总线电压之间的潜在隔离 | 否 |
半导体输出短路保护 | 是 |
利用率类别符合 EN 60947-1 | DC-12 |
环境数据
环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
以摄氏度一表示的环境温度 |
-25
70 |
存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
EMC 达到标准 ... | EN 60947-5-3 |
振动测试所依据的标准 | EN 60947-5-2 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 30 g |
过电压等级 | 三 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 3 |
保护类型,机壳 |
切换距离
操作距离随温度变化而变化 | +-0,01mm/°C |
机械数据
弯曲半径 (铺放时) K1 | 5 x Ø |
类型1执行机构 | PSEN cs4.1 |
传感器可以嵌入式安装 | 是,黄色安装指南 |
连接类型 | 5m电缆 |
电缆线路 | Li9Y11Y 8 x 0.14 mm2 |
外壳上面部分材质 | PBT |
高度尺寸 | 37 |
宽度尺寸 | 26 |
深度尺寸 | 18 |
净重 | 215 |
总重 | 275 |
转发器
操作频率 | 122 kHz - 128 kHz |
环境
RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
RoHS 符合性 | 是 |
RoHS 例外 | 是 |
RoHS (除) ,符合直接指令。 |
7a
7C i |
符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
REACh 所含物质 |
铅
氧化铅 |
污染物的百分比-比例 | > 0,1% |
CAS号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 输入可用 | 是 |
商业数据
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代码 | 4046548067200 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27274601 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC002592 |
卷宗 | 0 |
可选的配件
SDD ES ETH
540130
SDD (安全设备诊断) ,现场总线模块,标准, Modbus/TCP , 2
个 RJ45 端口, 6 个数字输入 / 输出, 插入式连接端子 (
不随设备提供)。
SDD ES PROFIBUS
540132
SDD (安全设备诊断) ,现场总线模块,标准, Profibus DP , 9
DP-V0 , 9 针 D-Sub 连接器, 6 个数字输入 / 输出,插入
式连接端子 (不随设备提供)。