text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN sg2c-3LPS switch

产品物料号: 570805
安全门系统2代,根据EN 6094753标准设计的新一代 安全联锁系统,带安全防护锁定,适用于 高达 PL e的应用:1.用于激活安全门的 照明按钮, 2.用于进入和 释放安全门的按钮, 3.部分停止按钮。供应范围: 带有按钮的感测装置 (备用)。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
编码级别达到ISO 14119 gering  
应答器编码 codiert  
适合串联 ja  
单元类型 Sensor  
 
供电电压 (V) 24  
电源电压类型U1 DC  
功率消耗DC 2  
输入的数量 2  
U 输入符合 EN 61131-2 类型 2 24 V DC  
部分停止按钮的释放类型 Drehentriegelung  
按钮切换能力达标 EN 60947-5-1  
OSSD输出数量 2  
信号输出数量 2  
半导体输出短路保护 ja  
按钮的触点材料 AgNi  
按钮切换能力达标 EN 60947-5-1  
环境温度标准 EN 60068-2-14  
以摄氏度一表示的环境温度 -20  
存储温度标准 EN 60068-2-1/-2  
气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
湿度额定值 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC 达到标准 ... EN 55011: 等级 A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 30g  
过电压等级 III  
间隙与爬电距离污染程度规范 3  
保护类型,机壳 IP54  
操作距离随温度变化而变化 +-0,01mm/°C  
逃生释放功能可用 ja  
锁定力,关闭动作 1000  
沿平移方向的保持力 2000  
类型1执行机构 PSEN sg2 actuator  
连接类型 Federzugklemme steckbar  
电缆线路 LiYY 24 x 0,5 mm2  
外壳上面部分材质 Kunststoff  
执行机构材质 Edelstahl  
高度尺寸 465  
宽度尺寸 46.5  
深度尺寸 74.5  
净重 1080  
总重 1170  
操作频率 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 是  
RoHS (除) ,符合直接指令。 7a  
6c  
7C i  
符合REACh标准 至少含有一种SVHC物质  
REACh 所含物质 铅  
氧化铅  
污染物的百分比-比例 > 0,1%  
CAS号 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP 输入可用 是  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN代码 4046548079760  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27272603  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC002593  
卷宗 0  
 

调试的配件

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part).
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).

可选的配件

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
安全门系统2代,附件:弹簧连接器套件 ,带连接螺母和应力消除装置,用于 电缆螺钉连接。(备件)。
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part).
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
安全门系统2代,附件:盖板 门闩机械,黄色, PE 2 件 (备件)。
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).