关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"570314","name":"PSEN rs rope d3/d4 50m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
实际产品可能有所不同
PSEN rs rope d3/d4 50m
产品物料号: 570314
GTIN: 4046548063479
拉绳,用于PSEN rs拉绳开关。拉绳直径3 mm /
护套直径4 mm。PVC护套,红色。50 m线滚。
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
环境
| RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
| RoHS 符合性 | 是的 |
| RoHS 例外 | 不 |
| 符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27272692 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000017 |
| ETIM 引用功能 | EC002026 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548063479 |
| 卷宗 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 73121098 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |