关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"6Z000004","name":"PSEN enc HTL 1024 hs","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
实际产品可能有所不同
PSEN enc HTL 1024 hs
产品物料号: 6Z000004
GTIN: 4046548095128
安全增量式编码器,每转 1024 个脉冲,带 HTL
接口,空心轴最大直径 12 mm,与羽毛钥匙兼容。
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
环境
| RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
| RoHS 符合性 | 是的 |
| RoHS 例外 | 不 |
| 符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27270502 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000026 |
| ETIM 引用功能 | EC001486 |
| UNSPSC 25 | 39121527 |
| GTIN | 4046548095128 |
| 卷宗 | 3.357 dm3 |
| Harmonized System Code | 90318020 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |
可选的配件
PSEN cable M23-12sf, 5m
6Z000005
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,双绞线(1x2x20AWG +3x2x24AWG),
屏蔽式,适合拖链,12针,直式插座M23,在
明线端,已配置8针,面向PSEN enc sincos和
PSEN enc HTL的连接线缆,线缆长度5m
PSEN cable M23-12sf, 10m
6Z000006
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,双绞线(1x2x20AWG +3x2x24AWG),
屏蔽式,适合拖链,12针,直式插座M23,在
明线端,已配置8针,面向PSEN enc sincos和
PSEN enc HTL的连接线缆,线缆长度10m
PSEN cable M23-12sf, 20m
6Z000007
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,双绞线(1x2x20AWG +3x2x24AWG),
屏蔽式,适合拖链,12针,直式插座M23,在
明线端,已配置8针,面向PSEN enc sincos和
PSEN enc HTL的连接线缆,线缆长度20m
PSEN cable M23-12sf, 30m
6Z000008
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,双绞线(1x2x20AWG +3x2x24AWG),
屏蔽式,适合拖链,12针,直式插座M23,在
明线端,已配置8针,面向PSEN enc sincos和
PSEN enc HTL的连接线缆,线缆长度30m