text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN enc sincos 4096 ss

产品物料号: 6Z000001
安全增量式编码器,每转 4096 个脉冲,带 sin/cos 接口,实心轴 10 mm,与羽毛钥匙兼容。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval UL Listed  
CE  
UKCA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
供电电压 (V) 24  V
功率消耗DC 0.48  W
以摄氏度一表示的环境温度 -40 - 90  °C
最大相对湿度 98%  
允许/不允许凝结 不允许  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 100 g  
防护等级标准 EN 60529  
保护类型,机壳  
连接类型 M23,12针  
外壳材料 铝  
高度尺寸 90.6  mm
宽度尺寸 58  mm
深度尺寸 72.2  mm
净重 295  g
总重 483  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 否  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90318020  
UNSPSC 25 39121527  
EAN代码 4046548095098  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27270502  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC001486  
卷宗 3.357