关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"2A000007","name":"PNOZ yo3 1SO 1SO t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
实际产品可能有所不同
PNOZ yo3 1SO 1SO t
产品物料号: 2A000007
GTIN: 4046548087864
用于模块化安全继电器myPNOZ的扩展模块
,连接到半导体输出的电源电压,
1个输出功能(1个安全半导体输出
,瞬时)和1个反馈回路输入,1个输出功能(1个安全
半导体输出,延迟, 1个反馈回路输入,
1个信号输出,1个用于设置延迟时间的旋转开关,
1个用于延迟因数设置和用于选择
关闭或打开延迟的旋转开关,LED显示屏
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
| Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
技术数据
电气数据
| U2的用途 | Versorgung der HL-Ausgänge |
| 供电电压2 (V) | 12 |
| 电源电压类型U2 | DC |
| U2的公差 | -20 %/+20 % |
| 电势隔离U2 | 否 |
| UINT1的用途 | Versorgung des Moduls |
| 内部电压源 | über Kopfmodul |
| UINT1的电压类型 | DC |
| 允许的负载 |
电阻式
电感式 电容式 |
输入
| U 输入符合 EN 61131-2 类型 1 | 24 V DC |
| 输入和内部模块总线电压之间的电位隔离 | 否 |
半导体输出
| 半导体输出之间的潜在隔离 | 否 |
| 半导体输出短路保护 | ja |
| 可以用单极输出切换的负载类型 |
电阻式
感应式 电容式 |
环境数据
| 环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
| 以摄氏度一表示的环境温度 | -20 |
| 存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
| 气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
| 允许/不允许凝结 | unzulässig |
| 海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 5000 m |
| EMC 达到标准 ... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| 振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
| 冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 15g |
| 应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60947-5-1 |
| 过电压等级 | III |
| 间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
| 防护等级标准 | EN 60529 |
| 保护类型,安装 | IP54 |
| 保护类型,机壳 | IP20 |
| 端子保护类型 | IP20 |
时代
| Tv的允许公差 | +/-1,5 % |
机械数据
| 安装位置 | beliebig |
| DIN电源轨尺寸(EN 50022) | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| 壳体材料下部 | PC |
| 外壳上面部分材质 | PC |
| 连接端子 |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| 端子样式 | steckbar |
| 柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 98 |
| 宽度尺寸 | 17.5 |
| 深度尺寸 | 121 |
| 净重 | 86 |
| 总重 | 140 |
环境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27371819 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000019 |
| ETIM 引用功能 | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548087864 |
| 卷宗 | 1.019 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364190 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |
必选的操作配件
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
备用插入式端子组,弹簧力技术, PU = 每件 1 件 X1,
X2,X3,X4,3针,用于17.5毫米外壳。