关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"751014","name":"PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}

实际产品可能有所不同
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
产品物料号: 751014
备用插入式接线端子套件,弹簧力技术, PU = 每 1 件
X1/X2/X3 8 引脚和 X4 4 引脚,用于 45 mm 外壳。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
环境
RoHS 符合性 | 是 |
符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27371392 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000017 |
ETIM 引用功能 | EC002498 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548066715 |
卷宗 | 0.230 dm3 |
Harmonized System Code | 85369010 |
海关税号类型 | TARIC |
使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每个包装单位的数量 | 1 |