关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"751012","name":"PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
实际产品可能有所不同
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
产品物料号: 751012
GTIN: 4046548050783
备用插入式端子套件,弹簧力技术, PU = 每件 1 件 X3/X4
8 引脚和 X1/X2 4 引脚,用于45 mm外壳。
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
环境
| RoHS 符合性 | 是的 |
| 符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27371392 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000017 |
| ETIM 引用功能 | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548050783 |
| 卷宗 | 0.230 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |