text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t

产品物料号: 784138
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2个安全输出+1个 采用SC技术的辅助输出,自动/受监控的延迟启动, UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm,可插拔弹簧夹持端子,用于 多个设备之间的连接,监控急停装置、安全门、反馈回路。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
最大设备断路器 6 A(慢速)/10 A(快速)  
利用率类别符合 EN 60947-1 DC-12  
设备可使用的气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
以摄氏度一表示的环境温度 -10  °C
湿度额定值 93 % r.h.40 °C  
允许/不允许凝结 不允许  
EMC 达到标准 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 60947-1  
过电压等级 三  
间隙与爬电距离污染程度规范 2  
保护类型,安装  
保护类型,机壳  
端子保护类型  
可选次数 100  s
50  s
300  s
200  s
15  s
150  s
25  s
250  s
0  s
Tv的允许公差 +/-10 % + 40 ms  
重复精度 5%  
安装位置 任意  
壳体材料下部  
外壳材料前板 ABS UL 94 V0  
外壳上面部分材质  
连接端子 弹簧加载端子  
端子样式 可插拔  
高度尺寸 101  mm
宽度尺寸 22.5  mm
深度尺寸 121  mm
净重 125  g
总重 145  g
 
符合REACh标准 至少含有一种SVHC物质  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122331  
EAN代码 4046548008852  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27371819  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000019  
ETIM 引用功能 EC001449  
卷宗 0.3  
 

可选的配件

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
PNOZelog、PNOZmulti和PSS的附件,接线盒带滤波功能,用于3 - 10 kOhm负载范围。注:产品已停产。随访产品: 772290 端子板过滤器 3 - 10 kOhm。
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
用于PNOZ、PNOZmulti和PSS的附件,带滤波器的接线板,用于10 - 30 kOhm的负载范围。注:产品已停产。随访产品: 772291 接线板过滤器 10-30 kOhm。
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2 374290
一套备用的插入式弹簧接线端子,PU=1件P1和1件P2。