text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t

产品物料号: 774137
安全继电器(独立式),输入:双通道接线 (带/不带触点间短路检测功能),(PSEN 2.1p/2.2p),输出:2个 安全输出+1个采用SC类型的辅助输出, 自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm , 螺钉型插入式接线端子,多个设备之间的连接, 安全门监视器,安全传感器评估设备。

逐步淘汰文章


单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
最大设备断路器 6 A(慢速)/10 A(快速)  
利用率类别符合 EN 60947-1 DC-12  
设备可使用的气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
以摄氏度一表示的环境温度 -10 - 55  °C
湿度额定值 93 % r.h.40 °C  
允许/不允许凝结 不允许  
EMC 达到标准 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 60947-1  
过电压等级 三  
间隙与爬电距离污染程度规范 2  
保护类型,安装
保护类型,机壳 IP40  
端子保护类型
可选次数 7  
3  
5  
0.15  
0  
1  
2  
10  
0.5  
Tv的允许公差 +/-10 % + 40 ms  
重复精度 5%  
安装位置 任意  
壳体材料下部
外壳材料前板 ABS UL 94 V0  
外壳上面部分材质
连接端子 螺丝式端子  
端子样式 可插拔  
柔性AWG导体的允许截面面积 24 - 12 AWG  
高度尺寸 94  mm
宽度尺寸 22.5  mm
深度尺寸 121  mm
净重 130  g
总重 145  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 是  
RoHS (除) ,符合直接指令。 7a  
7C i  
符合REACh标准 至少含有一种SVHC物质  
REACh 所含物质 铅  
污染物的百分比-比例 > 0,1  
CAS号 7439-92-1  
SCIP 输入可用 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27371819  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000019  
ETIM 引用功能 EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548011937  
卷宗 0.285  dm3
Harmonized System Code 85365019  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1  
 

可选的配件

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
PNOZelog、PNOZmulti和PSS的附件,接线盒带滤波功能,用于3 - 10 kOhm负载范围。注:产品已停产。随访产品: 772290 端子板过滤器 3 - 10 kOhm。
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
用于PNOZ、PNOZmulti和PSS的附件,带滤波器的接线板,用于10 - 30 kOhm的负载范围。注:产品已停产。随访产品: 772291 接线板过滤器 10-30 kOhm。
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
一套备用插入式螺钉端子组,PU=1件P1和1 件P2。