text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c

产品物料号: 774029
安全继电器(独立式),输入:单通道接线, 输出:1 N/O, 2 N/C, UB = 24V DC,宽度:45 mm ,集成螺钉接线端子 ,延时通电计时继电器,监控反馈回路, 通电时间为 30 - 300 秒 12 级。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
功率消耗DC 3  
最大设备断路器 最大导线截面积  
继电器辅助触点数量 2  
使用类别AC/DC1标准 EN 60947-4-1  
AC1安全控制电压 240  
AC1安全控制最大电流 6  
DC1安全控制电压 24  
DC1安全控制最大电流 6  
使用类别AC15/DC13标准 EN 60947-5-1  
AC15安全控制电压 230  
AC15安全控制最大电流 4  
DC13安全控制电压 24  
安全触点:AC,符合UL标准 240 VAC G. P.  
安全触点:导向器负载 B300, R300  
继电器触点材料 AgSnO2  
继电器的其他触点规格 + 0.2 µm Au  
设备可使用的气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
以摄氏度一表示的环境温度 -10 - 55  °C
湿度额定值 93 % r.h.40 °C  
允许/不允许凝结 不允许  
EMC 达到标准 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 60947-1  
过电压等级 我/二  
间隙与爬电距离污染程度规范 2  
保护类型,安装
保护类型,机壳 IP40  
端子保护类型
可选次数 90  
50  
120  
40  
30  
300  
210  
270  
150  
180  
240  
70  
Tv的允许公差 -15% / +15% +50 ms  
重复精度 2%  
最短延迟时间的计算公式 tv - 15 %  
安装位置 任意  
壳体材料下部
外壳材料前板 ABS UL 94 V0  
外壳上面部分材质
连接端子 螺丝式端子  
端子样式 固定式  
柔性AWG导体的允许截面面积 24 - 10 AWG  
高度尺寸 87  mm
宽度尺寸 45  mm
深度尺寸 121  mm
净重 255  g
总重 265  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 是  
RoHS (除) ,符合直接指令。 34  
7C i  
符合REACh标准 至少含有一种SVHC物质  
REACh 所含物质 铅  
氧化铅  
污染物的百分比-比例 > 0,1  
CAS号 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 输入可用 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27371605  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000019  
ETIM 引用功能 EC001439  
UNSPSC 25 39122329  
GTIN 4046548012514  
卷宗 0.510  dm3
Harmonized System Code 85364900  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1  
 

可选的配件

COVER P-93
COVER P-93 774090
用于紧凑型断路 PKB 和 P-93 外壳的保护盖,适用于 防止未经授权的操作,宽 45 毫米,内容:每个包装单元20 个保护盖。