text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so

产品物料号: 774073
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O, 2 SC, UB = 110 V AC/ 24 V DC,宽度:45 mm ,集成螺钉接线端子,紧急停止监控, 安全门,压敏地毯 (对于短路原理) ,反馈回路。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
供电电压 (V) 110  V
电源电压类型U1 AC  
功率消耗AC 3.5  
供电电压2 (V) 24  
24  
电源电压类型U2 DC  
U2的公差  
输入的数量 2  
安全垫电阻 80  
半导体输出数量 2  
外部电源电压的允许公差DC 半导体 -15 %/+10 %  
利用率类别符合 EN 60947-1 DC-12  
使用类别AC/DC1标准 EN 60947-4-1  
AC1安全控制电压 240  
AC1安全控制最大电流 8  
DC1安全控制电压 24  
DC1安全控制最大电流 8  
使用类别AC15/DC13标准 EN 60947-5-1  
AC15安全控制电压 230  
AC15安全控制最大电流 5  
DC13安全控制电压 24  
安全触点:AC,符合UL标准 240 VAC G. P.  
安全触点:导向器负载 C300,R300  
继电器触点材料 AgSnO2  
继电器的其他触点规格 + 0.2 µm Au  
设备可使用的气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
以摄氏度一表示的环境温度 -10  °C
湿度额定值 93 % r.h.40 °C  
允许/不允许凝结 unzulässig  
EMC 达到标准 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 60947-1  
过电压等级 我/二  
间隙与爬电距离污染程度规范 2  
保护类型,安装  
保护类型,机壳  
端子保护类型  
安装位置 任意  
壳体材料下部  
外壳材料前板 ABS UL 94 V0  
外壳上面部分材质 PPO UL 94 V1  
连接端子 螺丝式端子  
端子样式 固定式  
柔性AWG导体的允许截面面积 24 - 10 AWG  
高度尺寸 87  mm
宽度尺寸 45  mm
深度尺寸 121  mm
净重 350  g
总重 360  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN代码 4046548012187  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27371819  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000019  
ETIM 引用功能 EC001449  
卷宗 0.551  
 

可选的配件

COVER P-93
COVER P-93 774090
用于紧凑型断路 PKB 和 P-93 外壳的保护盖,适用于 防止未经授权的操作,宽 45 毫米,内容:每个包装单元20 个保护盖。