关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"2A000005","name":"PNOZ yi3 2DI T3A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
实际产品可能有所不同
PNOZ yi3 2DI T3A
产品物料号: 2A000005
模块化安全继电器myPNOZ的扩展模块
,1个输入功能,1个输入
功能(用于连接双手按钮(类型III A)),输入功能和链接,
1个信号输出,1个旋转开关(用于设置启动类型和
测试脉冲检测), LED显示屏
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
技术数据
电气数据
UINT1的用途 | 模块电源 |
内部电压源 | 通过头模块 |
UINT1的电压类型 | DC |
双手装置的类型标准 | |
双手装置的类型 | III A |
输入
数字输入数量 | 4 |
U 输入符合 EN 61131-2 类型 1 | 24 V DC |
输入和内部模块总线电压之间的电位隔离 | 否 |
环境数据
环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
以摄氏度一表示的环境温度 | -10 - 55 °C |
存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 5000 m |
EMC 达到标准 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 15 g |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60947-5-1 |
过电压等级 | 三 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
防护等级标准 | EN 60529 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 | |
端子保护类型 |
时代
同时输入电路 | ∞ |
机械数据
安装位置 | 任意 |
DIN电源轨尺寸(EN 50022) | |
壳体材料下部 | PC |
外壳上面部分材质 | PC |
连接端子 |
弹簧加载端子
螺丝式端子 |
端子样式 | 可插拔 |
柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 98 mm |
宽度尺寸 | 12.5 mm |
深度尺寸 | 121 mm |
净重 | 74 g |
总重 | 86 g |
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN代码 | 4046548087840 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27371819 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000019 |
ETIM 引用功能 | EC001449 |
卷宗 | 1.019 |
可选的配件
必选的操作配件
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
备用插入式端子组,弹簧力技术, PU = 每件 1 件 X1,
X2,X3,X4,2针,用于12.5毫米外壳。