text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PNOZ yh1 2DI 24VDC

产品物料号: 2A000002
用于模块化安全继电器myPNOZ的头模块, 与扩展模块通信,myPNOZ的电源电压, 1个输入功能,2个测试脉冲输出 (用于检测短路,触点和短路), 1个信号输出,1个用于选择功能的旋转开关,1个用于设置启动类型和 测试脉冲评估的旋转开关,LED显示屏

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
U1的用途 系统电源  
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
数字输入数量 2  
U 输入符合 EN 61131-2 类型 1 24 V DC  
输入和内部模块总线电压之间的电位隔离 否  
测试脉冲输出数量 2  
环境温度标准 EN 60068-2-14  
以摄氏度一表示的环境温度 -20 - 55  °C
存储温度标准 EN 60068-2-1/-2  
气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
允许/不允许凝结 不允许  
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 5000 m  
EMC 达到标准 ... EN 60947-5-1  
EN 61326-3-1  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 15 g  
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 60947-5-1  
过电压等级 三  
间隙与爬电距离污染程度规范 2  
防护等级标准 EN 60529  
保护类型,安装
保护类型,机壳 IP20  
端子保护类型
同时输入电路 ∞  
安装位置 任意  
DIN电源轨尺寸(EN 50022) 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
壳体材料下部 PC  
外壳上面部分材质 PC  
连接端子 弹簧加载端子  
螺丝式端子  
端子样式 可插拔  
柔性AWG导体的允许截面面积 24 - 12 AWG  
高度尺寸 98  mm
宽度尺寸 17.5  mm
深度尺寸 121  mm
净重 86  g
总重 140  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 是  
RoHS (除) ,符合直接指令。 34  
7a  
6c  
7C i  
符合REACh标准 至少含有一种SVHC物质  
REACh 所含物质 铅  
氧化铅  
污染物的百分比-比例 > 0,1  
CAS号 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 输入可用 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27371819  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000019  
ETIM 引用功能 EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548087819  
卷宗 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364900  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1  
 

可选的配件

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
用于连接myPNOZ模块的连接器,PU = 10个。

必选的操作配件

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
备用插入式接线端子,螺钉接线端子,PU=每件1件X1,X2 , X3 ,X4 ,3引脚,用于17.5 mm外壳。
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
备用插入式端子组,弹簧力技术, PU = 每件 1 件 X1, X2,X3,X4,3针,用于17.5毫米外壳。