关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"774135","name":"PNOZ e2.2p 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FS"]}
实际产品可能有所不同
PNOZ e2.2p 24VDC 2so
产品物料号: 774135
GTIN: 4046548011951
安全继电器(独立式),输入:根据 EN 574 中的
要求 III A 类,输出:2 个安全存放装置, 1
个 SC 型辅助输出, UB = 24 V DC ,宽度:22.5 mm ,螺钉型插入
式接线端子,自动启动,多个设备之间的连接
。
逐步淘汰文章
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
技术数据
电气数据
| 供电电压 (V) | 24 V |
| 电源电压类型U1 | DC |
| 最大设备断路器 | 6 A(慢速)/10 A(快速) |
| 双手装置的类型标准 | |
| 双手装置的类型 | III A |
半导体输出
| 利用率类别符合 EN 60947-1 | DC-12 |
环境数据
| 设备可使用的气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
| 以摄氏度一表示的环境温度 | -10 - 55 °C |
| 湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
| 允许/不允许凝结 | 不允许 |
| EMC 达到标准 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| 振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
| 应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60947-1 |
| 过电压等级 | 三 |
| 间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
| 保护类型,安装 | |
| 保护类型,机壳 | IP40 |
| 端子保护类型 |
机械数据
| 安装位置 | 任意 |
| 壳体材料下部 | |
| 外壳材料前板 | ABS UL 94 V0 |
| 外壳上面部分材质 | |
| 连接端子 | 螺丝式端子 |
| 端子样式 | 可插拔 |
| 柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 94 mm |
| 宽度尺寸 | 22.5 mm |
| 深度尺寸 | 121 mm |
| 净重 | 130 g |
| 总重 | 145 g |
环境
| RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
| RoHS 符合性 | 是的 |
| RoHS 例外 | 是的 |
| RoHS (除) ,符合直接指令。 |
7a
7C i |
| 符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
| REACh 所含物质 | 铅 |
| 污染物的百分比-比例 | > 0,1 |
| CAS号 | 7439-92-1 |
| SCIP 输入可用 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27371821 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000019 |
| ETIM 引用功能 | EC001452 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548011951 |
| 卷宗 | 0.285 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |
可选的配件
Terminal block filter 1
774195
PNOZelog、PNOZmulti和PSS的附件,接线盒带滤波功能,用于3 -
10 kOhm负载范围。注:产品已停产。随访产品:
772290 端子板过滤器 3 - 10 kOhm。
Terminal block filter 2
774196
用于PNOZ、PNOZmulti和PSS的附件,带滤波器的接线板,用于10 -
30 kOhm的负载范围。注:产品已停产。随访产品:
772291 接线板过滤器 10-30 kOhm。