关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"841000","name":"PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
实际产品可能有所不同
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
产品物料号: 841000
监控焊接变压器对VDE 0545的故障电压,6个
测量输入电路0 - 690 V AC/DC,50 Hz - 1 kHz,响应电压24 V
AC/DC,宽度45 mm,UB = 24 - 42 V AC,42 - 240 V DC。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价