text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 2 个产品
PNOZ p1vp 30s
773950
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 路 SC 输出,可延迟 控制连接,自动 / 监控启动, 宽度:45 mm , UB = 24 V DC ,螺钉型插入式接线端子, 基本装置 PNOZPOWE ...

根据要求
PNOZ p1p 24VDC 2so
773300
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2个SC输出, 自动/受监控启动,UB 24 V DC, 可插拔端子 采用螺丝技术,基础单元,PNOZpower模块化安全系统。 ...

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途