关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"G9000005","name":"PES sensor board enable en","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147152","0010400214715280SZ"]}
实际产品可能有所不同
PES sensor board enable en
产品物料号: G9000005
Pilz 教育系统,模块化培训系统,操作员终端感应技术
II ,带有 PITestop , PSENcode 和 PITenable ,操作员终端标签 (英语)
,附带文档 (英语和德语)。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval | CE |
技术数据
电气数据
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | DC |
环境数据
环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
以摄氏度一表示的环境温度 | 0 °C |
存储温度标准 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 2000 m |
EMC 达到标准 ... | EN 61131-2 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 15 g |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 61131-2 |
保护类型,机壳 |
机械数据
高度尺寸 | 399 mm |
宽度尺寸 | 297 mm |
深度尺寸 | 200 mm |
净重 | 2460 g |
总重 | 2960 g |
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 90230080 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN代码 | 4046548094176 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000024 |
ETIM 引用功能 | EC002584 |
卷宗 | 53.596 |