text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PIT gb WLLE

产品物料号: G1000032
GTIN: 4046548097924
PITgatebox (按钮单元),带紧急停止功能的外壳(2 常闭),2个照明 按钮(每个 1 常开),1个选择开关(2常开),12‑引脚M12连接头, 包括 彩色盖套件

单元

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC (Eurasian)  
自检 否  
LED  
灯泡颜色 白色  
 
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
功率消耗DC 12  W
最小接触电流 1  mA
数量, E-STOP N/C 2  
急停释放类型 转动释放  
急停按钮切换能力达标 EN 60947-5-1  
急停按钮触点材料 金  
数量,按钮 2  
常开按钮的数量 2  
按钮切换能力达标 EN 60947-5-1  
按钮触点材料 银  
选择器开关切换能力达标 EN 60947-5-1  
选择器开关触点材料 银  
以摄氏度一表示的环境温度 -20  °C
气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
湿度额定值 93 % r.h.40 °C  
振动测试所依据的标准 EN 60947-5-2  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 30 g  
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 60947-1  
过电压等级 三  
间隙与爬电距离污染程度规范 3  
保护类型,机壳 IP65  
UL外壳类型 1 类  
安装位置 任意  
连接类型 M12,12针公头  
外壳材料 锌  
高度尺寸 293  mm
宽度尺寸 40  mm
深度尺寸 40  mm
净重 800  g
总重 1200  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27371216  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000017  
ETIM 引用功能 EC000225  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548097924  
卷宗 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1  
 

可选的配件

PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
用于发光按钮的PITgatebox彩色圆盘(备件)
PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgatebox盲塞,IP65,(备件),安装孔:22.3mm
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
PITgatebox环形螺母固定扳手
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
用于发光按钮的PITgatebox彩色圆盘,白色,IEC启动图标, 一包10个
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
用于发光按钮的PITgatebox彩色圆盘,白色,IEC接通图标, 一包10个
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
用于发光按钮的PITgatebox彩色圆盘,白色,IEC 解锁图标,一包10个
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
用于发光按钮的PITgatebox彩色圆盘,白色,IEC锁定图标, 一包10个
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
用于发光按钮的PITgatebox彩色圆盘,蓝色,IEC请求图标, 一包10个
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
用于发光按钮的PITgatebox彩色圆盘,蓝色,IEC复位图标, 一包10个
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
用于发光按钮的PITgatebox彩色圆盘,蓝色,IEC锁定图标, 一包10个

必选的操作配件

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
连接线缆,PUR,黄色,RAL1003,12针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
连接线缆,PUR,黄色,RAL1003,12针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
连接线缆,PUR,黄色,RAL1003,12针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
连接线缆,PUR,黄色,RAL1003,12针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
连接线缆,PUR,黄色,RAL1003,12针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
连接线缆,PUR,黄色,RAL1003,12针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
连接线缆,PUR,黄色,RAL1003,12针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:50m