266807 PMI v807 我的下载 PMIvisu ,诊断和操作终端, 7 英寸,分辨率 800 x 600 像素, 电容式触摸屏, TFT , RAM 4 GB , SSD 32 GB , 2 个 RJ45 端口, 1 Gbit/s, 1 个 USB 主机 3.0 , 2 ... 根据要求 即将上市! 可以提供的已有库存 根据要求 比较 根据要求 加入购物车 {"id":"266807","name":"PMI v807","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
266812 PMI v812 我的下载 PMIvisu ,诊断和操作终端, 12.1 英寸,分辨率 1280 x 800 像素 ,电容式触摸屏, TFT , RAM 4 GB , SSD 32 GB , 2 个 RJ45 端口 1 Gbit/s , 1 个 USB 主机 3.0 ... 根据要求 即将上市! 可以提供的已有库存 根据要求 比较 根据要求 加入购物车 {"id":"266812","name":"PMI v812","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
266815 PMI v815 我的下载 PMIvisu ,诊断和操作终端, 15.6 英寸,分辨率 1920 x 1080 像素 ,电容式触摸屏, TFT , RAM 4 GB , SSD 32 GB , 2 个 RJ45 端口 1 Gbit/s , 1 个 USB 主机 3.0 ... 根据要求 即将上市! 可以提供的已有库存 根据要求 比较 根据要求 加入购物车 {"id":"266815","name":"PMI v815","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
266704 PMI v704e 我的下载 附件 适用于 PMIvisu ,诊断和操作终端, 4.3 英寸,分辨率 480 x 272 像素, 电容式触摸屏, TFT , RAM 512 MB ,闪存 2 GB , 1 个 RJ45 端口 100 MBit/s , 1 个 USB 主机 2.0 , ... 根据要求 即将上市! 可以提供的已有库存 根据要求 比较 根据要求 加入购物车 {"id":"266704","name":"PMI v704e","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
266707 PMI v707e 我的下载 附件 适用于 PMIvisu ,诊断和操作终端, 7 英寸,分辨率 800 x 600 像素, 电容式触摸屏, TFT , RAM 512 MB ,闪存 2 GB , 1 个 RJ45 端口 100 MBit/s , 1 个 USB 主机 2.0 ,电容 ... 根据要求 即将上市! 可以提供的已有库存 根据要求 比较 根据要求 加入购物车 {"id":"266707","name":"PMI v707e","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}