关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"540138","name":"SDD ES PROFINET","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
实际产品可能有所不同
SDD ES PROFINET
产品物料号: 540138
GTIN: 4046548083026
SDD (安全设备诊断) ,现场总线模块,标准, Profinet , 2
个 RJ45 端口, 6 个数字输入 / 输出,插入式连接端子 (
不随设备提供)。
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技术数据
电气数据
| U1的用途 | 模块电源 |
| 供电电压 (V) |
24
24 |
| 电源电压类型U1 | DC |
| 功率消耗DC | 2 |
输入
| 数字输入数量 |
6
6 |
半导体输出
| 半导体输出数量 | 6 |
| 半导体输出短路保护 | 是 |
现场总线接口
| 现场总线接口 | PROFINET |
| 现场总线设备类型 | 从站 |
| 可选传输速率 |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| 现场总线连接 | RJ45 |
| 电隔离现场总线 | 是 |
| 电隔离的类型 | 功能绝缘 |
MODBUS
| MODBUS接口数量 | 8 |
| Modbus连接 | RJ45 |
| Modbus接口的工作模式 |
Auto-MDIX
自动协商 |
| Modbus接口的电流隔离 | 是 |
环境数据
| 环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
| 以摄氏度一表示的环境温度 |
0
55 |
| 存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
| 气候适宜性标准 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 湿度额定值 | 90 % r.h.55 °C |
| 允许/不允许凝结 | 不允许 |
| 海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 2000 m |
| EMC 达到标准 ... |
EN 61000-4-5
EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-3 |
| 振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
| 冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 15 g |
| 防护等级标准 | EN 60529 |
| 保护类型,安装 | |
| 保护类型,机壳 | IP20 |
| 端子保护类型 |
潜在的分离
| 电路元件之间存在的电位隔离1 | 以太网和系统电压 |
| 电位隔离类型1 | 功能绝缘 |
机械数据
| 安装位置 | 任意 |
| DIN电源轨尺寸(EN 50022) | 35 x 7.5 EN 50022 |
| 壳体材料下部 | PC |
| 外壳材料前板 | PC |
| 外壳上面部分材质 | PC |
| 连接端子 |
螺丝式端子,可插拔
弹簧加载端子,可插拔 |
| 柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 115 |
| 宽度尺寸 | 45 |
| 深度尺寸 | 95 |
| 净重 | 160 |
| 总重 | 175 |
环境
| RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
| RoHS 符合性 | 是的 |
| RoHS 例外 | 是的 |
| RoHS (除) ,符合直接指令。 |
7a
7C i |
| 符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
| REACh 所含物质 | 铅 |
| 污染物的百分比-比例 | > 0,1 |
| CAS号 | 7439-92-1 |
| SCIP 输入可用 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27242608 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000024 |
| ETIM 引用功能 | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548083026 |
| 卷宗 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |
必选的操作配件
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (安全设备诊断) ,用于 45 mm 外壳的一组插入式端子
,螺钉类型, PU 2 件,每个 X1 4 针和 X2 8
针。
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (安全设备诊断) ,用于 45 mm 外壳的一组插入式端子
,弹簧加载型, PU 2 件,每个 X1 4 引脚和 X2 8 引脚。