关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
The Backend-System is not available. User specific Prices, actual Stock and the Cart is not available. Please try again later.
{"id":"Z9000007","name":"KUNBUS-GW Profinet-IRT","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}
实际产品可能有所不同
KUNBUS-GW Profinet-IRT
产品物料号: Z9000007
模块化网关 PROFINET IRT ,用于基础模块 RevPi Core/RevPi Core 3的通信模块
,最多可连接两个不同
的通信模块,外壳尺寸 (高 x 宽 x 深) :
96 x 22.5 x 110.5 毫米,保护类型:IP 20 ,与现场总线的连接:2x
RJ45 ,设备功能:从,最大数据长度输入数据:512 字节,
最大数据长度输出数据:512 字节
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85389091 |
EAN代码 | 4046548093209 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27242290 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000024 |
ETIM 引用功能 | EC001423 |
卷宗 | 0 |
必选的操作配件
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
用于连接各个 Revolution Pi 模块的 PiBridge 桥接器
。通用于所有 Revolution Pi 基础
和扩展模块。