关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"Z9000012","name":"RevPi DIO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
实际产品可能有所不同
RevPi DIO
产品物料号: Z9000012
数字扩展模块 DIO ,用于基础模块 RevPi Core/RevPi
Core 3 ,外壳尺寸 (高 x 宽 x 深) :96 x 22.5 x 110.5 毫米,保护类型:
IP 20 ,数字输入数:14 ,数字输出数量:
14 ,每个输出的最大电流:500 mA (高侧模式) , 100 mA (推拉
模式)。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代码 | 4046548093254 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27242290 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000024 |
ETIM 引用功能 | EC001422 |
卷宗 | 0 |
可选的配件
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
用于连接各个 Revolution Pi 模块的 PiBridge 桥接器
。通用于所有 Revolution Pi 基础
和扩展模块。