关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"540132","name":"SDD ES PROFIBUS","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
实际产品可能有所不同
SDD ES PROFIBUS
产品物料号: 540132
SDD (安全设备诊断) ,现场总线模块,标准, Profibus DP , 9
DP-V0 , 9 针 D-Sub 连接器, 6 个数字输入 / 输出,插入
式连接端子 (不随设备提供)。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技术数据
电气数据
U1的用途 | 模块电源 |
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | DC |
功率消耗DC | 2 W |
输入
数字输入数量 | 6 |
半导体输出
半导体输出数量 | 6 |
半导体输出短路保护 | 是 |
现场总线接口
现场总线接口 | Profibus DP-V0 |
现场总线设备类型 | 从站 |
现场总线协议的名称 | PROFIBUS |
允许的现场总线站地址 | 1 ...125 德 |
可选传输速率 |
6 MBit/s
500 kBit/s 93.75 kBit/s 12 MBit/s 19.2 kBit/s 1.5 MBit/s 187.5 kBit/s 3 MBit/s 9.6 kBit/s 45.45 kBit/s |
现场总线连接 | 9针D-Sub针式连接器 |
电隔离现场总线 | 是 |
环境数据
环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
以摄氏度一表示的环境温度 | 0 - 55 °C |
存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
气候适宜性标准 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
湿度额定值 | 90 % r.h.55 °C |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 2000 m |
EMC 达到标准 ... |
EN 61000-4-5
EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-3 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 15 g |
防护等级标准 | EN 60529 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 | |
端子保护类型 |
潜在的分离
电路元件之间存在的电位隔离1 | PROFIBUS和系统电压 |
电位隔离类型1 | 功能绝缘 |
机械数据
安装位置 | 任意 |
DIN电源轨尺寸(EN 50022) | 35 x 7.5 EN 50022 |
壳体材料下部 | PC |
外壳材料前板 | PC |
外壳上面部分材质 | PC |
连接端子 |
螺丝式端子,可插拔
弹簧加载端子,可插拔 |
柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 115 mm |
宽度尺寸 | 45 mm |
深度尺寸 | 95 mm |
净重 | 160 g |
总重 | 175 g |
环境
RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
RoHS 符合性 | 是 |
RoHS 例外 | 是 |
RoHS (除) ,符合直接指令。 |
7a
7C i |
符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
REACh 所含物质 | 铅 |
污染物的百分比-比例 | > 0,1 |
CAS号 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 输入可用 | 是 |
商业数据
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代码 | 4046548083019 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27242608 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000024 |
ETIM 引用功能 | EC001604 |
卷宗 | 0 |
必选的操作配件
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (安全设备诊断) ,用于 45 mm 外壳的一组插入式端子
,螺钉类型, PU 2 件,每个 X1 4 针和 X2 8
针。
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (安全设备诊断) ,用于 45 mm 外壳的一组插入式端子
,弹簧加载型, PU 2 件,每个 X1 4 引脚和 X2 8 引脚。