text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCprotego D.12/000/0/P/2/110-230VAC

Número do produto: 8176815
GTIN: 4046548085594
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 12,0 A; Imax (2 sec.) = 30,0 A; Imax (5 sec.) = 24,0 A; Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA Internal brake resistor and mains filter Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable ...  Mais

Artigo descontinuado


Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 12,0 A; Imax (2 sec.) = 30,0 A; Imax (5 sec.) = 24,0 A; Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA Internal brake resistor and mains filter Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Approval CE  
UKCA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
指定为哪些部件供电 主电源  
供电电压 (V) 110 - 230  V
电流相位的电压范围 1 x 110…3 x 230 V  
电源电压类型 AC  
电源电压类型U1 AC  
U2的用途 电源  
供电电压2 (V) 24  V
电源电压类型U2 DC  
采用伺服放大器进行制动时的辅助电压公差 +15%  
不采用伺服放大器进行制动时的辅助电压公差 +15%  
最大导通频率o/p 30/h  
3x230 V下的控制器输出电流 12  A
2 s峰值电流 30  A
5 s峰值电流 24  A
脉冲频率反向整流器 8  kHz
中间电路最大额定电压 450 V DC  
STO-使能的数量 2  
PMCexpansion firmware 2 = EtherCAT  
旋转变压器连接的连接器类型 9针D-Sub母头连接器  
连接器类型编码器 /incr.en 15针D-Sub母头连接器  
模拟输入数量 2  
模拟量输入类型 电压  
输入端允许的信号范围 -10 - 10 V  
模拟输入分辨率 16  Bit
数字输入数量 4 - 6  
输入时的信号电平为 0 -3 - +5 VDC  
U 输入符合 EN 61131-2 类型 1 24 V DC  
输入和内部模块总线电压之间的电位隔离 是  
辅助输出的数量 2  
与安全无关的半导体输出的电隔离 是  
EtherNet连接器类型 RJ45  
CANopen接口数量 1  
RS232接口数量 1  
到RS232接口的连接器类型 9针D-Sub公头连接器  
环境温度标准 DIN EN 60721-3-3  
环境温度等级 1K4  
环境温度等级 3K3  
以摄氏度一表示的环境温度 0 - 40  °C
功率降额时的工作环境温度 40 - 55 °C  
功率降额 2.5 %/K  
存储温度标准 DIN EN 60721-3-1  
储存温度变化 20 K/h  
气候适宜性标准 DIN EN 60721-3-3  
湿度额定值 85 % r.h.  
相对湿度等级 3K3  
允许/不允许凝结 不允许  
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 1000 m  
海平面以上的安装高度区域,功率降额(如1.5%/100m) 1000 - 2500 m ASL  
每100米功率降低 1.5 %/100 m  
EMC 达到标准 ... EN 61800-3  
振动测试所依据的标准 EN 60721-3-2  
冷却类型 内置风扇  
噪声排放 65 dB (A)  
防护等级标准 EN 60529  
保护类型,安装
保护类型,机壳 IP20  
端子保护类型
深度尺寸 243  mm
外壳材料 镀锌钢  
净重 4400  g
高度尺寸 345  mm
总重 5500  g
宽度尺寸 70  mm
安装位置 立式  
 
RoHS 符合性 是的  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27023201  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000017  
ETIM 引用功能 EC001857  
卷宗 0  dm3
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548085594  
Harmonized System Code 85044085