关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"772212","name":"MM A MINI-IO CAB01B 2.5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
实际产品可能有所不同
MM A MINI-IO CAB01B 2.5m
产品物料号: 772212
运动监控适配器SI/HA 25/25,2.5 m。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技术数据
环境数据
以摄氏度一表示的环境温度 | 0 - 60 °C |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 | IP20 |
机械数据
连接器 类型 1 | 25-pin D-Sub male connector |
类型1连接器形状 | 直型 |
接插件类型2 | 25针D-Sub母头 |
类型2连接器形状 | 直型 |
接插件类型3 | 8针Mini-IO针式连接器 |
类型3连接器形状 | 直型 |
固定螺钉 | UNC 4-40 |
外壳材料连接器 3 | PBT |
触点材料 1 | AU |
触点材料 2 | AU |
触点材料 3 | AU |
针脚材料 | 铜合金 |
插口材料 | 铜合金 |
电缆长度 | 2.5 m |
电缆长度 K1 的公差 | +/- 0.15 m |
彩色电缆绝缘层 1 | 绿色,类似于 RAL6018 |
外壳颜色 | 黑色RAL 9005 |
电缆1绝缘材料 | PUR |
电缆1拖曳能力 | 是 |
弯曲半径 (铺放时) K1 | 8 x Ø |
最大外径电缆K1 | 6 mm |
导体截面积 | 0.14 mm² |
电缆横截面AWG K1 | 26 |
屏蔽K1 | 是 |
导体数量 | 8 |
电缆K1的认证 | UL AWM-Style 20233 |
连接器1的认证 | UL94 V-0 |
连接器2的认证 | UL94 V-0 |
连接器3的认证 | UL94 V-0 |
外壳材料 | TPE-SEBS UL 94 HB |
高度尺寸 | 38 mm |
宽度尺寸 | 54.5 mm |
深度尺寸 | 16 mm |
净重 | 134 g |
总重 | 145 g |
环境
RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
RoHS 符合性 | 是 |
RoHS 例外 | 否 |
符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27060313 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC001855 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548080537 |
卷宗 | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
海关税号类型 | TARIC |
使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每个包装单位的数量 | 1 |