text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP

产品物料号: 827245
电压监测继电器,用于监测最小和最大 电压值, 12 个测量范围 0.1 - 500 V 交流 / 直流可选, 0.40 - 400 Hz ,宽度 = 22.5 mm , UB = 42 - 48 V 交流,测量输入不 对极性敏感。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
 
供电电压 (V) 42 - 48  V
电源电压类型U1 AC  
功率消耗AC 2  VA
最大设备断路器 最大导线截面积  
使用类别AC/DC1标准 EN 60947-4-1  
使用类别AC15/DC13标准 EN 60947-5-1  
安全触点:AC,符合UL标准 240 VAC Res.NO Side Only  
安全触点:导向器负载 B300, R300  
继电器触点材料 AgCdO  
继电器的其他触点规格 + 3.0 µm Au  
设备可使用的气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
以摄氏度一表示的环境温度 -15 - 55  °C
允许/不允许凝结 不允许  
EMC 达到标准 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 60947-1  
保护类型,安装  
保护类型,机壳  
端子保护类型  
安装位置 任意  
壳体材料下部 PPO UL 94 V0  
外壳材料前板 ABS UL 94 V0  
外壳上面部分材质 PPO UL 94 V0  
连接端子 螺丝式端子  
端子样式 固定式  
柔性AWG导体的允许截面面积 24 - 10 AWG  
高度尺寸 87  mm
宽度尺寸 22.5  mm
深度尺寸 121  mm
净重 160  g
总重 170  g
 
符合REACh标准 至少含有一种SVHC物质  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
EAN代码 4046548007640  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27371801  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000019  
ETIM 引用功能 EC001438  
卷宗 0.284