text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m

产品物料号: 380202
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 直式插座M8,在直式连接器M12上,A-编码,线缆长度:10m

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
额定电流 4  A
标准导体电阻K1 79 Ohm/km  
特定触点电阻K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
导体容量K1 64.6pF/m  
以摄氏度一表示的环境温度 -25 - 80  °C
间隙与爬电距离污染程度规范 3  
保护类型,机壳 IP67  
连接器 类型 1 4-pin M8 female connector  
类型1连接器形状 直型  
接插件类型2 4针 M12 针式连接器  
类型2连接器形状 直型  
Coding of M12 connector 2 A coded  
螺纹环连接器1材料 CuZn  
螺纹环连接器2材料 CuZn  
触点材料 1 AU  
触点材料 2 AU  
针脚材料 CuZn  
插口材料 CuSn  
电缆材料K1 铜  
绝缘材料电缆 K1 PP (9Y)  
电缆类型 K1 LiF9Y11Y  
电缆长度 10  m
彩色电缆绝缘层 1 黄色,类似于 RAL 1003  
外壳颜色 黑色  
电缆1绝缘材料 TPU / TPE-U  
PUR  
电缆1拖曳能力 是  
弯曲半径 (铺放时) K1 5 x Ø  
最大外径电缆K1 4.7  mm
导体截面积 0.25  mm²
电缆横截面AWG K1 24  
绞合K1 4芯  
屏蔽K1 否  
导体数量 4  
电缆K1的认证 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
无卤素 是  
Oil resistance resistant  
阻燃 UL VW1  
外壳材料 PUR  
净重 323  g
总重 333  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 否  
RoHS (除) ,符合直接指令。 6c  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
REACh 所含物质 铅  
污染物的百分比-比例 > 0,1  
CAS号 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27060311  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548054682  
卷宗 1.323  dm3
Harmonized System Code 85444290  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1