text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PMCcable FD/G4G8/020/Q25/S1

产品物料号: 8C000106
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.15 round connec tor 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for a...  更多

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.15 round connec tor 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6, SD6/X4) and the motors EZ301 to EZ303. Length 20m.

 
连接器 类型 1 P 12-pin M15 female connector  
类型1连接器形状 直型  
接插件类型2 15针D-Sub针式连接器  
类型2连接器形状 直型  
触点材料 1 AU  
电缆材料K1 铜  
绝缘材料电缆 K1 PP (9Y)  
电缆长度 20  m
表面屏蔽材料K1 镀锡铜  
彩色电缆绝缘层 1 绿色  
电缆1绝缘材料 PUR  
电缆1拖曳能力 是  
弯曲半径 (铺放时) K1 5 x Ø  
横截面数据电缆 K1 (3x2x0.14 + 2x0.25) mm²  
屏蔽K1 是  
电缆K1的认证 UL/CSA  
无卤素 是  
Oil resistance resistant  
阻燃 IEC 60332-1 :自熄灭  
净重 830  g
总重 830  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN代码 4046548101522  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27060311  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC001855  
卷宗 0