text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PMCprimo DriveP.12/CC0/2/0/0/208-480VAC

产品物料号: 8176742
Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2; Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; Software option: none; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current:...  更多

逐步淘汰文章


单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2; Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; Software option: none; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A, Imax (5 s)= 24 A; power consumption in S1 operation: 9 kVA; Integral brake resistor and mains filter; CAN/CAN adapter included in delivery;

Approval UL Listed  
CE  
UKCA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
指定为哪些部件供电 主电源  
供电电压 (V) 208 - 480  V
电流相位的电压范围 3 x 208…3 x 480 V  
电源电压类型 AC  
电源电压类型U1 AC  
U2的用途 电源  
供电电压2 (V) 24  V
电源电压类型U2 DC  
采用伺服放大器进行制动时的辅助电压公差 +15%  
不采用伺服放大器进行制动时的辅助电压公差 +15%  
最大导通频率o/p 30/h  
3x208 V下的控制器输出电流 12  
3x230 V下的控制器输出电流 12  
3x400 V下的控制器输出电流 12  
3x480 V下的控制器输出电流 12  
2 s峰值电流 24  
5 s峰值电流 24  
脉冲频率反向整流器 8  
中间电路最大额定电压 900 V DC  
STO-使能的数量 2  
PMCexpansion firmware 0 = without  
旋转变压器连接的连接器类型 9针D-Sub母头连接器  
连接器类型编码器 /incr.en 15针D-Sub母头连接器  
模拟输入数量 2  
模拟量输入类型 电压  
输入端允许的信号范围 -10 - 10 V  
模拟输入分辨率 16  
数字输入数量 4 - 6  
输入时的信号电平为 0 -3 - +5 VDC  
U 输入符合 EN 61131-2 类型 1 24 V DC  
输入和内部模块总线电压之间的电位隔离 是  
辅助输出的数量 2  
与安全无关的半导体输出的电隔离 是  
EtherNet连接器类型 RJ45  
CANopen接口数量 1  
RS232接口数量 1  
到RS232接口的连接器类型 9针D-Sub公头连接器  
环境温度标准 DIN EN 60721-3-3  
环境温度等级 1K4  
环境温度等级 3K3  
以摄氏度一表示的环境温度 0 - 40  °C
功率降额时的工作环境温度 40 - 55 °C  
功率降额 2.5 %/K  
存储温度标准 DIN EN 60721-3-1  
储存温度变化 20 K/h  
气候适宜性标准 DIN EN 60721-3-3  
湿度额定值 85 % r.h.  
相对湿度等级 1K3  
允许/不允许凝结 不允许  
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 1000 m  
海平面以上的安装高度区域,功率降额(如1.5%/100m) 1000 - 2500 m ASL  
每100米功率降低 1.5 %/100 m  
EMC 达到标准 ... EN 61800-3  
振动测试所依据的标准 EN 60721-3-3  
冷却类型 内置风扇  
噪声排放 65 dB (A)  
防护等级标准 EN 60529  
保护类型,安装
保护类型,机壳 IP20  
端子保护类型
安装位置 立式  
外壳材料 镀锌钢  
高度尺寸 345  mm
宽度尺寸 70  mm
深度尺寸 243  mm
净重 4620  g
总重 5720  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27242003  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000024  
ETIM 引用功能 EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548102215  
卷宗 0  dm3
Harmonized System Code 85371091  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1