关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"A1000002","name":"IndustrialPI 4 4GB 32GB","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0460","00102002417142","0010200241714280QY"]}
实际产品可能有所不同
IndustrialPI 4 4GB 32GB
产品物料号: A1000002
GTIN: 4046548109405
工业PI 4,用于自动化和工业物联网任务,基于
Raspberry Pi计算机模块4,四核Cortex-A72,具有1.5 GHz,4
GB RAM和32 GB eMMC闪存,接口:2个USB 3.2 Gen 1
Type A,2个RJ45 Gbit以太网,1个RS485,1个Micro USB插座,1个
Micro HDMI 2.0a (4K),2个PiBridge,操作系统:
Raspberry Pi操作系统的调整版本,带有预安装的OpenSource
Node-RED软件的实时修补程序。
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
工业PI 4,用于自动化和工业物联网任务,基于 Raspberry Pi计算机模块4,四核Cortex-A72,具有1.5 GHz,4 GB RAM和32 GB eMMC闪存,接口:2个USB 3.2 Gen 1 Type A,2个RJ45 Gbit以太网,1个RS485,1个Micro USB插座,1个 Micro HDMI 2.0a (4K),2个PiBridge,操作系统: Raspberry Pi操作系统的调整版本,带有预安装的OpenSource Node-RED软件的实时修补程序。
环境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 19200102 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000024 |
| ETIM 引用功能 | EC001413 |
| GTIN | 4046548109405 |
| 卷宗 | 0.500 dm3 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |