text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSSu K F FAU B

产品物料号: 312420
GTIN: 4046548075908
PSSu,紧凑型模块,故障安全,专用模块,PSENvip的分析单元, 基础版本,1接口PSENvip接收器,1接口 PSENvip发射器,4个输入,2个测试脉冲输出0.25 A,2个输出,1,75 A,单极,正开关,短路保护,过载保护, 无需反馈,2个输出,3 A,双极,短路保护, 过载保护,高放电电压,无需反馈,2个以太网 接口,100 MBit/s。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

逐步淘汰文章


单元

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

PSSu,紧凑型模块,故障安全,专用模块,PSENvip的分析单元, 基础版本,1接口PSENvip接收器,1接口 PSENvip发射器,4个输入,2个测试脉冲输出0.25 A,2个输出,1,75 A,单极,正开关,短路保护,过载保护, 无需反馈,2个输出,3 A,双极,短路保护, 过载保护,高放电电压,无需反馈,2个以太网 接口,100 MBit/s。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
适用范围 Fail-safe  
 
U1的用途 Module Supply  
供电电压 (V) 5  
电源电压类型U1 DC  
功率消耗DC 5  
U2的用途 Periphery Supply  
供电电压2 (V) 24  
电源电压类型U2 DC  
U2的公差 -30 %/+25 %  
U3的用途 Ausgänge  
电源电压类型U3 DC  
U3的公差 -30 %/+25 %  
数字输入数量 4  
输入的数量 4  
输入的直流电压 24 V DC  
输入和内部模块总线电压之间的电位隔离 是  
输出和内部模块总线电压之间的潜在隔离 是  
半导体输出短路保护 ja  
可以用单极输出切换的负载类型 电阻式  
感应式  
电容式  
2号引脚SC输出 2  
双极 半导体输出的潜在隔离 是  
双极半导体输出短路保护 是  
测试脉冲输出数量 2  
设备可使用的气候适宜性标准 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
环境温度标准 EN 60068-2-14  
以摄氏度一表示的环境温度 0  
存储温度标准 EN 60068-2-1/-2  
气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
湿度额定值 93 % r. F. bei 40 °C  
允许/不允许凝结 unzulässig  
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 2000 m  
EMC 达到标准 ... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 150 m/s²  
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 61131-2  
过电压等级 II  
间隙与爬电距离污染程度规范 2  
防护等级标准 EN 60529  
保护类型,安装 IP54  
保护类型,机壳 IP20  
端子保护类型 IP20  
安装位置 vertikal  
壳体材料下部 PC  
外壳材料前板 P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
连接端子 Stiftleiste  
端子样式 steckbar  
高度尺寸 128.9  
宽度尺寸 56  
深度尺寸 56  
净重 200  
总重 210  
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是的  
RoHS 例外 是的  
RoHS (除) ,符合直接指令。 7a  
符合REACh标准 至少含有一种SVHC物质  
REACh 所含物质 铅  
污染物的百分比-比例 > 0,1  
CAS号 7439-92-1  
SCIP 输入可用 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27242604  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000024  
ETIM 引用功能 EC001599  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548075908  
卷宗 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1  
 

可选的配件

PSSu A Con 4 C
PSSu A Con 4 C 313118
PSSu ,紧凑型模块连接器, 1 行, 4 引脚,弹簧负载连接, SPRINGCON 系列。

必选的操作配件

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu,连接器套件用于紧凑型模块,1排,10个端子, 弹簧夹持连接,2件。