text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSSu E F 2DOR 8

产品物料号: 312225
GTIN: 4046548018585
PSSu,电子模块,故障安全,数字量输入和输出,2个输出, 继电器触点,8 A,N/O,无源。

单元

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
适用范围 Fail-safe  
 
允许的负载 ohmsch  
induktiv  
继电器输出数量 2  
使用类别AC/DC1标准 EN 60947-4-1  
AC1安全控制电压 250  
AC1安全控制最大电流 8  
DC1安全控制电压 24  
DC1安全控制最大电流 8  
使用类别AC15/DC13标准 EN 60947-5-1  
AC15安全控制电压 230  
AC15安全控制最大电流 3  
DC13安全控制电压 24  
安全触点:AC,符合UL标准 250 V AC G.U. (same polarity)  
安全触点:导向器负载 B300, R300  
o/p打开时的典型继电器处理时间 20 - 60 ms  
继电器触点材料 AgCuNi  
继电器的其他触点规格 + 0,2 µm Au  
之间的电势隔离继电器触点和Uint1 4900 V(安全隔离)  
之间的电势隔离继电器触点和U2 4900 V(安全隔离)  
之间的电势隔离继电器触点和C电源轨 3050 V(基本绝缘)  
之间的电势隔离继电器触点1和继电器触点2 4900 V(安全隔离)  
设备可使用的气候适宜性标准 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
环境温度标准 EN 60068-2-14  
以摄氏度一表示的环境温度 0  
UL认证允许的环境温度 60 °C  
存储温度标准 EN 60068-2-1/-2  
气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
湿度额定值 P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
允许/不允许凝结 unzulässig  
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 2000 m  
EMC 达到标准 ... EN 12015  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 150 m/s²  
冲击应力测试所依据的标准2规定的加速度
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 61131-2  
过电压等级 II  
间隙与爬电距离污染程度规范 2  
防护等级标准 EN 60529  
保护类型,安装 IP54  
保护类型,机壳 IP20  
端子保护类型 IP20  
电路元件之间存在的电位隔离1 Relaiskont. und Module Supply  
电位隔离类型1 sichere Trennung  
电路元件之间存在的电位隔离2 Relaiskont. und Periph.Supply  
电位隔离类型2 sichere Trennung  
电路元件之间存在的电位隔离3 Relaiskontakt und C-Schiene  
电位隔离类型3 sichere Trennung  
电路元件之间存在的电位隔离4 Relaiskont.1 und Relaiskont.2  
电位隔离类型4 sichere Trennung  
壳体材料下部 PC  
外壳材料前板 P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
外壳材料编码 PA  
端子样式 steckbar  
高度尺寸 76  
宽度尺寸 25.2  
深度尺寸 60.2  
净重 90  
总重 99  
编码元件的名称 H  
编码元件的颜色 gelb  
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是的  
RoHS 例外 是的  
RoHS (除) ,符合直接指令。 7C i  
符合REACh标准 至少含有一种SVHC物质  
REACh 所含物质 氧化铅  
污染物的百分比-比例 > 0,1%  
CAS号 1317-36-8  
SCIP 输入可用 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27242604  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000024  
ETIM 引用功能 EC001599  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548018585  
卷宗 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1  
 

可选的配件

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu ,顶帽导轨的端角,塑料型,黑色, PU 10 件,包装在带标记标签的中性纸箱中。
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu ,顶帽导轨的端角,金属版,用于承受强大的机械 应力, PU 2 件。
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
具有集成式终端电阻器的端接板
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu ,顶帽导轨接地端子, PE 连接,塑性, 绿色 / 黄色, PU 10 件, 包装在一个带有标记标签的中性纸箱 中。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu ,用于 PSSU/PSS4000 头模块的激光可打印标签支架, 带分离器的电子和紧凑型模块, PU 10x 件( 10x DIN A4 纸,每张 4 个 27 = 108 个标签,总计 1080 个标签),包装在 带标记标签的可重新密封塑料袋中。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu ,用于 PSSU/PSS4000 头的激光可打印标签支架, 不带分离器的电子和紧凑型模块, PU 10x 件( 10x DINA4 纸,每张 4 个 27 = 108 个标签,总计 1080 个标签),包装在 可重新密封塑料袋中,带标记标签。

必选的操作配件

PSSu BP 2/16 S
PSSu BP 2/16 S 312628
PSSu,底座模块用于电子模块,外设,C 轨,2排,4个 连接层级,16个端子,螺丝连接。
PSSu BP 2/16 C
PSSu BP 2/16 C 312629
PSSu,基础模块用于电子模块,外设,2排,4个 连接层级,16个端子,弹簧夹持连接。
PSSu BP-C 2/16 S
PSSu BP-C 2/16 S 312630
PSSu,底座模块用于电子模块,外设,C 轨,2排,4个 连接层级,16个端子,螺丝连接。
PSSu BP-C 2/16 C
PSSu BP-C 2/16 C 312631
PSSu,底座模块用于电子模块,外设,C 轨,2排,4个 连接层级,16个端子,弹簧夹持连接。