text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSSu BP 2/16 C-T

产品物料号: 314629
GTIN: 4046548054392
PSSu,底座模块用于电子模块,外设,2排,4个 连接层级,16个端子,弹簧夹持连接,以满足更高的环境要求。

单元

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
TÜV  
 
允许/不允许凝结 简单地说  
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 5000 m  
壳体材料下部 PA  
外壳上面部分材质 PC  
连接端子 笼式夹持端子  
端子样式 固定式  
高度尺寸 129  mm
宽度尺寸 25.2  mm
净重 70  g
总重 84  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是的  
RoHS 例外 不  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27242603  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000024  
ETIM 引用功能 EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054392  
卷宗 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1  
 

可选的配件

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu ,顶帽导轨的端角,塑料型,黑色, PU 10 件,包装在带标记标签的中性纸箱中。
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu ,顶帽导轨的端角,金属版,用于承受强大的机械 应力, PU 2 件。
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu ,顶帽导轨接地端子, PE 连接,塑性, 绿色 / 黄色, PU 10 件, 包装在一个带有标记标签的中性纸箱 中。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu ,用于 PSSU/PSS4000 头模块的激光可打印标签支架, 带分离器的电子和紧凑型模块, PU 10x 件( 10x DIN A4 纸,每张 4 个 27 = 108 个标签,总计 1080 个标签),包装在 带标记标签的可重新密封塑料袋中。
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu ,底座模块( dekafix )的接线端子铭牌,标 有编号 1..50 , PU 10x 50 接线端子铭牌,包装在 中性纸箱中,带有标记标签。
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu ,底座模块( dekafix )的接线端子铭牌,标 有编号 51..50 , PU 10x 50 接线端子铭牌,包装在 带标记标签的中性纸箱中。
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu ,底座模块( dekafix )的接线端子铭牌,标 有编号 101.150 , PU 10x 50 接线端子铭牌,包装在 带标记标签的中性纸箱中。
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu ,底座模块( dekafix )的接线端子铭牌,标 有编号 151.200 , PU 10x 50 接线端子铭牌,包装在 中性纸箱中,带有标记标签。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu ,用于 PSSU/PSS4000 头的激光可打印标签支架, 不带分离器的电子和紧凑型模块, PU 10x 件( 10x DINA4 纸,每张 4 个 27 = 108 个标签,总计 1080 个标签),包装在 可重新密封塑料袋中,带标记标签。
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu ,带集成终端电阻器的端接板,可满足更高 的环境要求。