text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSS u2 EF 8DI -R

产品物料号: 327101
GTIN: 4046548103564
PSS u2,电子模块,故障保护,8个输入,脉冲拉伸, 差异监控,测试脉冲输出,24 V DC 0.25 A, 可配置,防短路,1排,用于提高 环境要求和铁路应用,必须有端子块PSSu2 T 16 (不包括在交付范围内)。

单元

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
适用范围 Fail-safe  
 
数字输入数量 8  
输入时的信号电平为 0 -3 - +5 V DC  
输入的直流电压 24 V DC  
输入类型符合 EN 61131-2 标准 3  
输入和内部模块总线电压之间的电位隔离 ja  
测试脉冲输出数量 4  
用于铁路应用安装位置的标准1 EN 50125-3  
用于铁路应用的标准的适用范围1 Abstand mind. 1m vom Gleis  
设备可使用的气候适宜性标准 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
环境温度标准 EN 60068-2-14  
以摄氏度一表示的环境温度 -40  
UL环境温度规定 UL 61010  
UL认证允许的环境温度 -40 - 60 °C  
存储温度标准 EN 60068-2-1/-2  
气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
湿度额定值 95 % r. F. bei 40 °C  
允许/不允许凝结 EN 60068-2-30  
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 5000 m  
EMC 达到标准 ... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 50121-4  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
宽带噪声至 EN 60068-2-64  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 150 m/s²  
冲击应力测试所依据的标准2规定的加速度 100 m/s²  
应遵守的间隙与爬电距离标准2 EN 81-20  
EN 50156-1  
过压类别2 III  
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 61131-2  
过电压等级 II  
间隙与爬电距离污染程度规范 2  
防护等级标准 EN 60529  
保护类型,安装
保护类型,机壳 IP20  
端子保护类型 IP20  
电路元件之间存在的电位隔离1 Eingang und Module Supply  
电位隔离类型1 Funktionsisolierung  
电路元件之间存在的电位隔离2 Testtaktausg. und Mod. Supply  
电位隔离类型2 Funktionsisolierung  
外壳材料 PC  
端子样式 steckbar  
高度尺寸 110.8  
宽度尺寸 12.5  
深度尺寸 72.5  
净重 37  
总重 46  
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是的  
RoHS 例外 是的  
RoHS (除) ,符合直接指令。 7a  
符合REACh标准 至少含有一种SVHC物质  
REACh 所含物质 铅  
污染物的百分比-比例 > 0,1  
CAS号 7439-92-1  
SCIP 输入可用 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27242604  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000024  
ETIM 引用功能 EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548103564  
卷宗 0.216  dm3
Harmonized System Code 85389091  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1  
 

可选的配件

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2,配件,背板,用于电子模块,4个插槽,用于 增加环境要求和铁路应用,宽度50.1mm,高度 107mm,注意安装距离。
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS U2 ,附件,电子模块接线板, 16 针, 弹簧加载连接, PU 10 件。
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS U2 ,附件,电子模块编码元件, PU 10 件。
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS U2 ,附件,标签支架,用于电子模块,短 版, 23.5 x 10.5 毫米, PU 10 件。
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS U2 ,附件,标签支架,用于电子模块,长 款, 103 x 10.5 毫米, PU 10 件。
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS U2 ,附件,标签支架,用于接线盒, 61 x 11.5mm , PU 10 件。
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS U2 ,附件,标签条,用于电子模块的标签支架 ,短版, 23.5 x 10.5 毫米, PU 10 x DIN A4 张。
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS U2 ,附件,标签条,用于电子模块的标签支架 ,长款, 103 x 10.5 毫米, PU 10 x DIN A4 纸。

必选的操作配件

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS U2 ,附件,电子模块接线板, 16 针, 弹簧加载连接, PU 1 件。