关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"327810","name":"PSS u2 B 4 -R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
实际产品可能有所不同
PSS u2 B 4 -R
产品物料号: 327810
GTIN: 4046548103731
PSS u2,配件,背板,用于电子模块,4个插槽,用于
增加环境要求和铁路应用,宽度50.1mm,高度
107mm,注意安装距离。
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
| 适用范围 | 标准 |
技术数据
环境数据
| 用于铁路应用安装位置的标准1 | EN 50125-3 |
| 用于铁路应用的标准的适用范围1 | |
| 用于铁路应用安装位置的标准2 | EN 61373 |
| 用于铁路应用的标准的适用范围2 | Kategorie 1, Klasse A + B |
| 设备可使用的气候适宜性标准 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 |
| 环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
| 以摄氏度一表示的环境温度 | -40 - 70 °C |
| UL环境温度规定 | |
| UL认证允许的环境温度 | |
| 规定的环境温度标准2 | EN 50125-1 |
| 标准规定的环境温度范围2 | -40 ... +70 °C |
| 规定的环境温度标准3 | EN 50125-3 |
| 标准规定的环境温度范围3 | -40 ... +70 °C |
| 存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
| 气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
| 湿度额定值 | |
| 允许/不允许凝结 | |
| 海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 5000 m |
| EMC 达到标准 ... |
EN 12015
EN 12016 EN 50121-4 EN 611312(B区) |
| 振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
| 宽带噪声至 | EN 60068-2-64 |
| 规定宽带噪声的标准1,用于铁路应用 | EN 61373 |
| 宽带噪声下的频率范围,用于铁路应用 | 5 ...150 Hz |
| 宽带噪声期间的加速度,用于铁路应用 | 5,7 m/s² eff. |
| 冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 150 m/s² |
| 冲击应力测试所依据的标准2规定的加速度 | |
| 应遵守的间隙与爬电距离标准2 | |
| 过压类别2 | III |
| 应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 61131-2 |
| 过电压等级 | 二 |
| 间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
| 防护等级标准 | EN 60529 |
| 保护类型,安装 | |
| 保护类型,机壳 | IP20 |
机械数据
| 外壳材料 | PPE |
| 高度尺寸 | 107 mm |
| 宽度尺寸 | 53.9 mm |
| 深度尺寸 | 32.9 mm |
| 净重 | 76 g |
| 总重 | 77 g |
环境
| RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
| RoHS 符合性 | 是的 |
| RoHS 例外 | 不 |
| 符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27242603 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000024 |
| ETIM 引用功能 | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548103731 |
| 卷宗 | 0.193 dm3 |
| Harmonized System Code | 85381000 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |
可选的配件
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, accessori, elemento di collegamento schermato per moduliprincipali, moduli di rete
e supporto per moduli, 4 collegamenti, a 4 file, larghezza 50 mm,altezza totale
sistema montato ca. 120 mm, rispettare le distanze previste per ilmontaggio, bloccaggio
meccanico su guida DIN, contenuto della confezione: 10 pz.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per supporto per moduli, 23,5x 10,5 mm,
contenuto della confezione 10 pz.