关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"380321","name":"PSS67 Supply cable","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
实际产品可能有所不同
PSS67 Supply cable
产品物料号: 380321
按米计,PUR,黑色RAL9005,5x0.5,适合拖链,
单线颜色:棕色,白色,蓝色,黑色,灰色
Meter
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
UKCA |
技术数据
电气数据
标准导体电阻K1 | 39 Ohm/km |
绝缘电阻电缆 K1 | 1000 MOhm x km |
特定触点电阻K1 | >= 1E+17 Ohm*cm |
导体容量K1 | 105pF/m |
环境数据
以摄氏度一表示的环境温度 | -25 - 80 °C |
机械数据
电缆材料K1 | 铜 |
绝缘材料电缆 K1 | PP9P |
电缆类型 K1 | Li9YH-11YH |
彩色电缆绝缘层 1 | 黑色,类似于 RAL9005 |
电缆1绝缘材料 |
TPU / TPE-U
PUR |
电缆1拖曳能力 | 是 |
弯曲半径 (铺放时) K1 | 5 x Ø |
最大外径电缆K1 | 6.2 mm |
导体截面积 | 0.5 mm² |
电缆横截面AWG K1 | 20 |
绞合K1 | 5芯外围聚丙烯拼接纱线 |
屏蔽K1 | 否 |
导体数量 | 5 |
电缆K1的认证 | UL AWM-Style 20549 |
无卤素 | 是 |
Oil resistance | resistant |
阻燃 |
UL 1581
CSA 22.2 FT2 |
净重 | 50 g |
总重 | 50 g |
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
商业数据
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121636 |
EAN代码 | 4046548055313 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27060411 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000037 |
ETIM 引用功能 | EC002599 |
卷宗 | 0 |