关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"380300","name":"PSEN ma adapter","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
实际产品可能有所不同
PSEN ma adapter
产品物料号: 380300
电缆,适配器, IP68 , M12 母头连接器,黑色, 直向, 4 针, M12公头连接器上的 A
编码,黑色,弯头, 5 针, A 编码,
PUR , 0.1 米, 4× 0.34 mm² ,黑色,用于将传感器 PSENmag (安全开关) /PITen1.0 (启用开关) 连接
到 PSS67 和 PDP67。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
UKCA |
技术数据
电气数据
额定电流 | 4 A |
标准导体电阻K1 | 55 Ohm/km |
特定触点电阻K1 | >= 1E+14 Ohm*cm |
环境数据
以摄氏度一表示的环境温度 | -5 - 80 °C |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 3 |
保护类型,机壳 |
机械数据
连接器 类型 1 | 4-pin M12 female connector |
类型1连接器形状 | 直型 |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
接插件类型2 | 5针 M12 针式连接器 |
类型2连接器形状 | 直型 |
Coding of M12 connector 2 | A coded |
触点材料 1 | AU |
触点材料 2 | AU |
针脚材料 | CuZn |
插口材料 | CuSn |
电缆材料K1 | 铜 |
绝缘材料电缆 K1 | PVC |
电缆类型 K1 | LifY-11Y |
电缆长度 | 0.1 m |
彩色电缆绝缘层 1 | 黑色 |
外壳颜色 | 黑色 |
电缆1绝缘材料 | PUR |
电缆1拖曳能力 | 否 |
最大外径电缆K1 | 5.1 mm |
导体截面积 | 0.34 mm² |
电缆横截面AWG K1 | 22 |
屏蔽K1 | 否 |
导体数量 | 4 |
无卤素 | 是 |
Oil resistance | resistant |
外壳材料 | PUR |
净重 | 25 g |
总重 | 34 g |
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代码 | 4046548054002 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27272492 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC002594 |
卷宗 | 0.248 |